Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłowniki liniowe firmy Thomson to najlepsze dopasowanie do różnorodnych zastosowań. Zarówno dla standardowych jak i niestandardowych długości skoku do 915 mm (36 cali), seria siłowników cechuje się obciążalnością nawet do 8800 N (2000 lbf). Siłowniki dostępne są w wersji zasilanej prądem stałym (12, 24, 36 V) i przemiennym (115, 230, 400 V) i mogą być opcjonalnie wyposażone w szeroki wybór elementów sterowania i akcesoriów.
Myślisz o przejściu z rozwiązań hydraulicznych na elektryczne? Skontaktuj się z kierownikiem ds. produktów Thomson odpowiedzialnym za siłowniki, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Nowy etap ewolucji siłowników elektrycznych już nadszedł. Obciążenie do 25 000 N. Cykl pracy do 100%. Inteligentne sterowanie.
Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem rozwiązania siłownika liniowego przygotowanego na indywidualne zamówienie.
Elektryczne siłowniki liniowe, które przekształcają ruch obrotowy przekładni i śruby kulowej lub pociągowej w ruch liniowy, stanowią czystszą, bezpieczniejszą, wydajniejszą i bardziej ekonomiczną alternatywę niż rozwiązania hydrauliczne lub pneumatyczne. Zastosowanie siłowników liniowych w maszynach eliminuje ryzyko związane z przebywaniem pracowników w niebezpiecznych sytuacjach, a jednocześnie automatyzuje żmudne procesy wykonywane ręcznie.
Siłownik liniowy to urządzenie mechaniczne zaprojektowane do przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Służy do przesuwania obiektów lub sterowania nimi wzdłuż linii prostej. Dzięki możliwości zapewnienia precyzyjnego i kontrolowanego ruchu siłowniki liniowe odgrywają istotną rolę w zwiększeniu wydajności, automatyzacji i wygody w wielu branżach. Są wykorzystywane w automatyce przemysłowej, transporcie materiałów, układach pojazdów, technologii lotniczej, a nawet w codziennych produktach konsumenckich.
Siłownik liniowy składa się zazwyczaj z silnika elektrycznego, śruby pociągowej oraz nakrętki lub wózka. Gdy silnik obraca się, przenosi ruch obrotowy na śrubę, powodując ruch nakrętki lub wózka wzdłuż śruby. Ten ruch liniowy umożliwia wysuwanie lub wsuwanie siłownika, w zależności od kierunku obrotu silnika. Dzięki temu siłownik zapewnia precyzyjny i kontrolowany ruch liniowy w różnych zastosowaniach w branżach takich jak automatyka i układy pojazdów.
Wybór siłownika liniowego, który najlepiej spełnia wymagania danego zastosowania, wiąże się z kilkoma kluczowymi czynnikami:
Od ponad 50 lat elektryczne siłowniki liniowe Thomson wyznaczają standardy długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach w różnych zastosowaniach, takich jak m.in.maszyny rolnicze, transport materiałów, urządzenia medyczne czy automatyka przemysłowa. Zbudowane z wytrzymałych, wysokiej jakości komponentów siłowniki liniowe 24 V i 12 V nie wymagają konserwacji, nie wyciekają z nich płyny i można je łatwo zintegrować z istniejącymi procesami automatyzacji. Nasze „inteligentne” siłowniki liniowe do dużych obciążeń zostały zintegrowane z płytką drukowaną, aby zapewnić zaawansowane opcje sterowania i zwiększoną wydajność.
Quando nossa ampla seleção de atuadores lineares não atender aos requisitos de sua aplicação, engenheiros experientes da Thomson podem trabalhar ao seu lado para personalizar seu atuador para atender às suas especificações. As opções para sua solução personalizada podem incluir controlabilidade aprimorada, recursos de sincronização, comprimento de curso, tensão, comunicação de barramento e muitos outros.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
Obejrzyj najnowsze filmy dotyczące siłowników liniowych — począwszy od inteligentnego uruchamiania, elektrohydraulicznych siłowników liniowych i nie tylko.
Poznaj elektryczny siłownik liniowy Thomson Electrak® XD. Jest wystarczająco silny, aby sprostać nowym wymaganiom zastosowań hydraulicznych, a jednocześnie bardziej inteligentny, mniejszy i wydajniejszy w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami. Model ten reprezentuje nowy poziom możliwości przenoszenia obciążeń — poradzi sobie z obciążeniami nawet do 25 000 N. Cykl pracy do 100%, skok do 1200 mm i prędkość do 75 mm/s podkreślają jego wydajność. W jaki sposób model XD może zrewolucjonizować Twój następny projekt?
Dowiedz się więcej o elektrohydraulicznych siłownikach H-Track firmy Thomson z opatentowaną konstrukcją napędu hydraulicznego. Charakteryzują się one dużym udźwigiem w skrajnie trudnych warunkach pracy, mniejszą odległością między mocowaniami w porównaniu z innymi siłownikami o tym samym udźwigu, doskonałym stopniem ochrony obudowy oraz odpornością na korozję.
Co to jest inteligentne uruchamianie i jakie korzyści może przynieść w danym zastosowaniu? Håkan Persson, dyrektor ds. globalnej linii produktów w dziale siłowników w firmie Thomson, opowiada o tym, co składa się na inteligentny siłownik elektryczny i jego zintegrowaną elektronikę, o tym, gdzie można go najlepiej zastosować oraz o trzech rodzinach siłowników Thomson oferujących takie rozwiązania.
Siłowniki liniowe Thomson Electrak® HD pozwoliły udoskonalić przełomowe konstrukcje firmy Tribine Harvester. Komponenty zastosowane w klepiskach wokół wirnika oraz w zbiornikach ziarna zostały wybrane ze względu na ich możliwości komunikacji z wykorzystaniem sieci CAN, funkcje dynamicznego hamowania i wiele innych inteligentnych rozwiązań.
Specjalista ds. linii produktów marki Thomson Travis Gilmer oraz inżynier elektryk Chris Jones omawiają funkcje siłownika Electrak HD i ukazują, o ile bardziej zaawansowany, trwały i wytrzymały jest on w porównaniu z innymi siłownikami liniowymi Thomson, które do tej pory opracowano. Wbudowana elektronika eliminuje konieczność stosowania osobnych układów sterowania, większa moc poszerza zakres zastosowań hydraulicznych w przetwarzaniu energii elektrycznej, a całość pomyślnie przeszła testy w najsurowszych warunkach.
Synchronizacja: dodawanie jeszcze więcej kontroli i mocy do inteligentnych siłowników liniowych Thomson
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
M-Track Actuators | 792 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4971 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4997 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 5028 KB | |
Warner Linear Electric Actuators and Controls | 4992 KB | |
Warner Linear H-Track Actuators | 2414 KB |
Porozmawiaj z ekspertem Thomson o konwersji urządzeń obróbkowych na rozwiązania elektryczne
Kliknij tutajSIŁOWNIKI LINIOWE WARNER | |||
B-Track | ![]() |
— | — |
H-Track | ![]() |
— | — |
M-Track | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak XD | |||
Siłowniki liniowe Electrak XD | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak HD | |||
Siłowniki liniowe Electrak HD | ![]() |
— | — |
Electrak MD | |||
Electrak MD | ![]() |
— | — |
Electrak LL | |||
Electrak LL | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak Throttle | |||
Siłowniki liniowe Electrak Throttle | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Max Jac | |||
Siłowniki liniowe MaxJac | ![]() |
— | — |
SIŁOWNIKI LINIOWE DC | |||
Siłowniki liniowe Electrak 050 | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak LA14 | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak 1 | ![]() |
— | — |
Electrak 1SP | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak 10 | ![]() |
— | — |
SIŁOWNIKI LINIOWE AC | |||
Siłowniki liniowe Electrak LA24 | ![]() |
— | — |
Siłowniki liniowe Electrak 205 | ![]() |
— | — |
NIENAPĘDZANE SIŁOWNIKI LINIOWE | |||
Siłowniki liniowe Electrak FA14 | ![]() |
— | — |
SIŁOWNIKI LINIOWE ZESPOŁÓW BEZTŁOCZYSKOWYCH (LOADMASTER LM80) | |||
SIŁOWNIKI BEZTŁOKOWE LM80 | ![]() |
— | — |
SIŁOWNIKI OBROTOWE | |||
SIŁOWNIKI OBROTOWE DGB | ![]() |
— | — |
SIŁOWNIKI LINIOWE STARSZYCH SERII | |||
![]() |
— | — | |
Electrak Pro Linear Actuators | ![]() |
— | — |
Electrak 5 | ![]() |
— | — |
Electrak 10 | ![]() |
— | — |
WhisperTrak Linear Actuators | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].