Skip to content Skip to navigation
Warner Light-Duty Linear Actuators

Siłownik liniowy do małych obciążeń

Kompaktowe urządzenia M-Track są w pełni autonomicznymi urządzeniami w zamkniętej obudowie, dzięki czemu mogą pracować w małych przestrzeniach i nie ogranicza to ich mocy ani możliwości. Dostępne parametry obciążenia i długości umożliwiają tworzenie rozwiązań do pracy przerywanej w różnych zastosowaniach. Pod względem funkcjonalnym siłowniki M-Track można łatwo wymieniać na siłowniki hydrauliczne lub pneumatyczne o porównywalnej wielkości w instalacjach do pracy przerywanej. Siłownik zapewnia stałe, powtarzalne parametry nawet w trudnych warunkach pracy, takich jak skrajnie wysoka temperatura, duża wilgotność czy znaczne zapylenie.

Przegląd

Najważniejsze cechy siłownika M-Track:

  • Napęd śrubowy Acme zapewnia siłę 75 kilogramów-siła (165 funtów-siła) przy minimalnej prędkości wysuwu 6,35 mm/s (0,25 cala na sekundę).
  • Obudowa ze stopu aluminium i cynku jest odporna na korozję i zapewnia ochronę przed brudem, pyłem i wilgocią.
  • Zakres temperatury pracy siłownika M-Track 1: od -26ºC do +65ºC (od -15ºF do +150ºF).
  • Dostępne są standardowe długości skoku 50, 100, 150, 200, 254 i 300 mm (2, 4, 6, 8, 10 i 12 cali).
  • Wewnętrzne wyłączniki krańcowe automatycznie wyłączają urządzenie w punkcie końcowym skoku.
  • Opcjonalny potencjometr może dostarczać informacje zwrotne dotyczące położenia.
  • Na życzenie możliwy jest stopień ochrony IP65.
  • Trzpień nie obraca się podczas pracy i można go obracać na potrzeby montażu.

 

 

Zastosowania siłownika M-Track:

  • Regulacja zaworu i odpowietrznika.
  • Pochylanie lub podnoszenie małych obciążeń.
  • Obsługa imadeł i zacisków.

 

 

  • Blokady mechanizmu różnicowego UTV.
  • Sterowanie przekładnią.

Przeglądaj części zamienne do M-Track
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top