Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłowniki Electrak PPA-DC Performance Pak to silne i wytrzymałe urządzenia zdolne do pracy w najtrudniejszych cyklach roboczych. Posiadające bardzo wydajny układ napędowy z użyciem śruby kulowej, zaprojektowane są do zastosowań mobilnych z szerokim wyborem opcji i standardowym montażem czopowym.
Parametry robocze | PPA-DC | |
---|---|---|
Zasilanie (VDC) | 12, 24, 36, 90 | |
Maks. długość skoku: mm (cale) | 915 mm (36 cale) | |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 6670 (1500) | |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbf) | 13350 (3000) | |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 32 (1,26) | |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
28 (1,10) | |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
30% | |
Typ śruby | Kula | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Klasa ochrony | IP52 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak PPA-AC/DC Installation | 1450 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].