Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nowy siłownik liniowy Thomson Max Jac zalicza się do najbardziej wytrzymałych siłowników na rynku. To efekt dziesięcioleci doświadczeń, jakie firma Thomson zdobywała, produkując siłowniki liniowe na rynek pojazdów terenowych. Siłownik Max Jac został zaprojektowany tak, aby nie wymagał konserwacji ani serwisowania w trudnych warunkach otoczenia, związanych np. z obecnością nawozów, błota, piasku, strumieni wody pod wysokim ciśnieniem, topniejącego śniegu, słonej wody i śniegu, a także w warunkach wysokiej temperatury lub dużych drgań. Siłownik Max Jac nie tylko jest wytrzymały fizycznie, ale także zapewnia wysokie osiągi: dużą prędkość, wydajność i dokładność — i to w kompaktowej obudowie. Jak w przypadku wszystkich produktów firmy Thomson, jeśli siłownik Max Jac nie spełni oczekiwań klienta, z przyjemnością zaprojektujemy wersję na zamówienie zgodnie ze specyfikacją klienta.
Parametry eksploatacyjne | MX**W śruba ślimakowa |
MX**B śruba pociągowa |
---|---|---|
Maks. obciążenie dynamiczne: N (funt-siła) | 500 (112,4) | 800 (179,8) |
Maks. obciążenie statyczne: N (funt-siła) | 2000 (449,6) | 100-350** |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) | 33 (1,3) | 60 (2,36) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cal/s) |
19 (0,75) | 30 (1,18) |
Dostępne napięcia wejściowe: V DC | 12, 24 | |
Standardowe długości skoku: mm (cal) | 50, 100, 150, 200, 250*, 300* (2, 4, 6, 8, 10, 12) |
|
Temperatura pracy: °C (F) | -40 do +85 (-40 do +185) | |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C |
25% | |
Maksymalny luz osiowy: mm (cal) | 0,3 (0,012) | |
Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal) | 2 (18) | |
Przekrój prowadnicy: mm² (cal²) | 1 (0.002) | |
Dostępne długości przewodu: mm (cal) | 300 (11,8), 1600 (63) | |
Stopień ochrony | IP66, IP69K | |
Odporność na mgłę solną (godz.) | 500 | |
Trwałość (liczba cykli pracy) | 500000*** | |
Analogowy sygnał zwrotny położenia: V DC | 0,5 do 4,5 | |
Sygnał zwrotny położenia enkodera | Wejście 5 V DC, dwukanałowe |
* Skoki możliwe tylko z modelach ze śrubą pociągową
** Siła statyczna (przeciwdziałająca ruchowi) w przypadku zespołu ze śrubą pociągową zależy od liczby cykli pracy i obciążenia
*** W przypadku siłowników ze śrubą pociągową o skoku 100 mm, średnie obciążenie 500 N i zmienny kierunek obciążenia
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB |
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual | 404 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].