Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak PPA-AC

Siłowniki liniowe Electrak PPA-AC

Siłowniki Electrak PPA-AC Performance Pak to silne i wytrzymałe urządzenia zdolne do pracy w najtrudniejszych cyklach roboczych.  Posiadające bardzo wydajny układ napędowy z użyciem śruby kulowej, zaprojektowane są do zastosowań mobilnych z szerokim wyborem opcji i standardowym montażem czopowym.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze PPA-AC
Napięcie zasilania (VAC) 115 V jednofazowe (50/60)
230 V jednofazowe (50/60)
Maks. długość skoku: mm (cale) 915 mm (36 cali)
Maks. obciążenie dynamiczne:  N (lbf) 6670 (1500)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbf) 13350 (3000)
Maks. prędkość bez obciążenia: 
mm/s (cale/s)
16 (0,63)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: 
mm/s (cale/s)
15 (0,60)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w
temperaturze 25 ºC (77 ºF)
30%
Typ śruby Kulowa
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Klasa ochrony IP45
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru

Cechy serii Electrak PPA-AC

  • Wbudowany kondensator w obwodzie silnika
  • Montaż kabłąk - czop
  • Sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczenia końca skoku i położenia pośredniego
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Hamulec podtrzymujący
  • Końcówki luźne
  • Certyfikat CE

Opcje serii Electrak PPA-AC

  • Czujniki położenia - czujniki Halla
  • Wyłączniki krańcowe końca skoku
  • Sprzężenie zwrotne przetwornika
  • Sprzężenie zwrotne potencjometru
  • Mieszki ochronne
  • Ręczne wymuszenie sterowania
  • Hamulec antybezwładnościowy
  • Hamulec elektryczny
back to top