Rozwiązania w zakresie obróbki materiałów czasami wiążą się z koniecznością współpracowania ze sobą komórek produkcyjnych, które nie mogą znajdować się obok siebie. Transport towarów, części czy podzespołów między tymi komórkami oznacza pokonywanie określonych odległości i z odpowiednią prędkością, ale bez zakłócania przebiegu innych procesów. Jednym ze sposobów realizacji tych wymagań jest transport ponadpodłogowy, dzięki któremu towar nie zakłóca komunikacji pieszej ani ruchu pojazdów, a przy tym pozostawia cenną przestrzeń podłogi do wykorzystania na potrzeby innych urządzeń.
Regulowany pobierak
Zastosowanie siłowników liniowych, precyzyjnych siłowników liniowych i łożysk Ball Bushing® do szyn okrągłych sprawia, że narzędzie to da się regulować, umożliwiając pobieranie różnych typów podwozi na linii produkcji mieszanej.
Systemy transportu na duże odległości
Thomson oferuje wiele różnych systemów mogących przenosić obiekty na długie dystanse z wysoką prędkością. W tym przykładzie zastosowania całe podwozie samochodu jest przenoszone o 12 metrów w ciągu kilku sekund.
Powiększanie stanowiska roboczego
Dzięki zamontowaniu podstawy robota na kombinacji prowadnic liniowych, śrub kulowych i przekładni planetarnej Micron można znacznie powiększyć rozmiar każdego stanowiska roboczego. Robot może także wykonywać prace na poruszającym się podwoziu.
Podnośnik
Podnośnik teleskopowy jest idealnym dodatkiem do systemu Tollobelt. Funkcja teleskopowa pozwala na montaż systemu blisko sufitu, gdyż podnośnik może sięgać w dół i podnosić obudowę na tyle wysoko, aby usuwać dowolne obiekty ze ścieżki transportu.