Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prowadnice wieloklinowe toczne Thomson umożliwiające ruch obrotowy i liniowy na pojedynczym wale zapewniają wysoką niezawodność i żywotność w zmieniających się warunkach pracy. Prowadnice wieloklinowe toczne stanowią optymalne rozwiązanie w zastosowaniach o wysokich prędkościach pracy, gdzie występują drgania i obciążenia udarowe, a jednocześnie wymaga się precyzyjnego pozycjonowania oraz wysokich obciążeń skrętnych.
Przy zamawianiu prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson z obrobionymi końcówkami nigdy nie musisz się martwić o dodatkowy czas czy koszty. Niezależnie od tego, czy chodzi o otwory współosiowe, gwinty zewnętrzne, zmniejszenie jedno- lub dwustopniowe, czy też rowki na pierścień, nasze opcje obróbki końcówek stanowią część standardu i nie wymagają dodatkowego czasu na projektowanie* ani dodatkowych kosztów.
* W przypadku dziesięciu (10) lub mniejszej liczby prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson obróbka końcówek zostanie wykonana w trzy (3) dni robocze.
Optymalne do zastosowań, gdzie wymagane są wysokie prędkości i precyzyjne pozycjonowanie oraz odporność na drgania i obciążenia udarowe. (Metryczne)
Wysoka sprawność, wydajność i wszechstronność dla wymagających zastosowań O wysokich obciążeniach momentem obrotowym. (Calowe)
Pełen zespół z wałem wieloklinowym i nakrętką.
Obróbka końcówek jest standardem
Obróbka końcówek jest standardem
Nakrętka prowadnicy wieloklinowej kołnierzem do łatwiejszego montażu.
Nakrętka prowadnicy wieloklinowej z prostym cylindrycznym kształtem bez kołnierza.
Nakrętka prowadnicy wieloklinowej kołnierzem do łatwiejszego montażu.
Nakrętka prowadnicy wieloklinowej z prostym cylindrycznym kształtem bez kołnierza.
Proste ścięte, proste cięcie przeprowadzone po obu stronach.
Różne standardowe opcje obróbki końcówki, konfigurowane dla obu końcówek.
Proste ścięte, proste cięcie przeprowadzone po obu stronach.
Różne standardowe opcje obróbki końcówki, konfigurowane dla obu końcówek.
Proste ścięte, proste cięcie przeprowadzone po obu stronach.
Różne standardowe opcje obróbki końcówki, konfigurowane dla obu końcówek.
Precyzyjne prowadnice wieloklinowe toczne Thomson upraszczają ruch w wymiarach XYZ na ruch liniowy i obrotowy, zmniejszając liczbę części i złożoność wymaganą do podniesienia części i odłożenia jej w inne miejsce. Mniejsza liczba elementów i prostszy projekt obniża koszty, zwiększa wydajność, zmniejsza wymagania konserwacyjne i skraca czas realizacji.
Szybsze ruchy i dokładne pozycjonowanie znacznie skraca czas produkcji, co jest krytyczne dla środowisk, w których wykonywana jest obróbka na dużą skalę. Precyzyjne prowadnice wieloklinowe toczne Thomson upraszczają te systemy, zapewniając zarówno ruch liniowy jak i obrotowy na jednym wale. Ich wytrzymałość zapewnia niezawodną opcję mocowania narzędzi w zastosowaniach robotyki, takich jak obróbka CNC.
Wysoka obciążalność precyzyjnych prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson zapewnia wymaganą sztywność przy ich obciążeniu przez ciężkie przedmioty. Ponadto konstrukcja nakrętek pomaga zablokować ruchy obrotowe w stanie spoczynku urządzenia.
Dokładność precyzyjnych prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson sprawia, że stanowią doskonałe rozwiązanie dla wielu zastosowań automatyzacji obrabiarek. Na przykład w przypadku gładzarki precyzja stanowi krytyczny parametr dla utrzymania stabilnego połączenia ruchu obrotowego i liniowego.
Dostępnych jest wiele typów standardowej obróbki końcówek, konfigurowanych dla każdej końcówki.
Umożliwiamy obróbkę końcówek zgodnie z projektem. Zapewniamy równie sprawną obsługę jak w przypadku standardowych zamówień.
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceDostępne w wersji z nakrętkami z kołnierzem lub bez kołnierza prowadnice wieloklinowe toczne nadają się do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i ruchu na wielu osiach.
Wyszukiwanie produktówSą one dostępne z rowkami klinowymi lub bez nich i zapewniają ruch liniowy bez tarcia z wysoką prędkością przy dużych obciążeniach skrętnych.
Wyszukiwanie produktówZoptymalizuj swój projekt z użyciem rozwiązania prowadnicy wieloklinowej tocznej przygotowanego na indywidualne zamówienie.
Przy zamawianiu prowadnic wieloklinowych tocznych Thomson z obrobionymi końcówkami nie musisz się martwić o dodatkowy czas czy koszty.
Prowadnice wieloklinowe toczne firmy Thomson zapewniają wysoką niezawodność i żywotność w zmiennych warunkach pracy. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach o wysokich prędkościach pracy, gdzie występują drgania i obciążenia udarowe, a jednocześnie wymaga się precyzyjnego pozycjonowania oraz wysokich obciążeń skrętnych.
Nie w każdym projekcie ruchu liniowego można spełnić optymalne specyfikacje przy użyciu standardowych prowadnic wieloklinowych tocznych. W takich przypadkach firma Thomson oferuje swoje usługi projektowe, aby ułatwić dostosowanie prowadnic wieloklinowych tocznych do konkretnych wymagań i zapewnić płynność projektu.
Firma Thomson udostępnia online szeroki zakres materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupu:
To further optimize performance and extend the lifespan of precision ball splines in various environments, three different coating options are available. Learn the benefits each coating provides in this video.
Precision Ball Splines | 8991 KB | |
Precision Ball Splines | 9004 KB | |
Precision Ball Splines | 3098 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Precision Ball Splines Installation Manual | 829 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].