Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak E050 to kompaktowy, cichy i niedrogi siłownik DC przydatny w wielu branżach i zastosowaniach. Ten naszpikowany funkcjami siłownik cechuje się bardzo krótką długością w położeniu wycofanym dla zastosowań, w których wolne miejsce jest cenne a wymogi konserwacyjne minimalne Idealny do cichych pomieszczeń, np. medycznych lub biurowych.
Parametry robocze | Wersja standardowa | Wersja Q |
---|---|---|
Napięcia wejściowe (VDC) | 12, 24, 36 | 24 |
Maks. długość skoku mm (cale) | 200 (8,0) | |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 510 (112) | |
Maks. obciążenie statyczne: N (lbf) | 1020 (224) | |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 48 (1,9) | 38 (1,5) |
Prędkość maksymalna przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
37 (1,45) | 30 (1,2) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 20 ºC (70 ºF) |
25% | |
Typ śruby | Ślimak | |
Temperatura robocza: ºC | -30 to +80 | |
Klasa ochrony | IP56 | IP51 |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak E050-Q050 Installation Manual | 81 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].