Skip to content Skip to navigation

Precyzyjne siłowniki liniowe skonstruowano z myślą o wysokiej wydajności w zastosowaniach wymagających nieprzerwanej eksploatacji. Urządzenia te zapewniają największe przyspieszenie i najwyższą prędkość spośród wszystkich siłowników elektrycznych, dzięki czemu można projektować mniejsze maszyny gwarantujące maksymalną wydajność. Precyzyjne siłowniki liniowe, które są często wybierane przez klientów jako czystsza i wydajniejsza alternatywa dla rozwiązań hydraulicznych, pobierają energię wyłącznie zgodnie z zapotrzebowaniem oraz pracują ciszej niż urządzenia pneumatyczne. Aby umożliwić wybór produktu pasującego do konkretnego rozwiązania, firma Thomson oferuje siłowniki o najdłuższej w branży długości skoku, prosty i niezawodny system RediMount™ pozwalający na montaż własnego silnika, a także różne opcje dostosowywania produktu do potrzeb klienta.

NOWOŚĆ! Nagranie seminarium internetowego (PC-Series): Zastąp układy pneumatyczne siłownikami elektrycznymi >

Przegląd

Opcje niestandardowych precyzyjnych siłowników liniowych

Precision Linear Actuator Customization

Zoptymalizuj swój projekt dzięki niestandardowym precyzyjnym siłownikom liniowym.

Dowiedz się więcej

Precyzyjne siłowniki liniowe, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w zastosowaniach wymagających pracy ciągłej, są często wybierane jako czysta i skuteczna alternatywa rozwiązań wykorzystujących energię płynów. Gwarantują najwyższą prędkość i siły wzdłużne ze wszystkich siłowników elektrycznych, pozwalając na projektowanie bardziej zwartych urządzeń o maksymalnej wydajności.

Dlaczego warto stosować precyzyjne siłowniki liniowe firmy Thomson?

Precyzyjne siłowniki liniowe firmy Thomson oferują największe długości skoku w branży, prosty i niezawodny system RediMount™ do montażu własnego silnika oraz opcje dostosowania produktu do potrzeb klienta. Siłowniki te pobierają energię tylko na żądanie i pracują ciszej niż układy pneumatyczne. Wszystkie precyzyjne siłowniki liniowe zaprojektowano tak, aby do minimum ograniczyć czynności konserwacyjne. Nie zawierają części, które trzeba wymieniać ze względu na zużycie, a regularne smarowanie jest konieczne tylko w zastosowaniach, w których siłownik pracuje często i intensywnie.

Opcje dostosowania

Jedną z naszym mocnych stron jest dostosowanie do potrzeb klienta, dlatego zbudowaliśmy niezliczoną liczbę jedynych w swoim rodzaju urządzeń. Jeśli potrzebny jest specjalny skok, unikalny wspornik montażowy lub inna adaptacja standardowego produktu, nasi inżynierowie pomogą znaleźć idealne rozwiązanie do danego zastosowania.  

Od czego można zacząć?

Firma Thomson udostępnia obszerne zasoby internetowe, aby zapewnić pomoc bez względu na etap procesu podejmowania decyzji o zakupie: 
  • Rodzaj zastosowanego siłownika odgrywa kluczową rolę w wydajności maszyny, kosztach początkowych i kosztach eksploatacji. W tym artykule omówiono zalety i wady każdego z głównych rodzajów siłowników liniowych w celu zapewnienia ogólnych wytycznych dotyczących ich wyboru i zastosowania. 

  • Technology and Design Advances Drive Trend Towards Electromechanical Actuation

    W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania na siłowniki elektryczne z trzpieniem i zmniejszenie wykorzystania siłowników pneumatycznych w urządzeniach automatyki fabrycznej. W tym artykule przeanalizowano liczne czynniki wpływające na tę konwersję. 

    Daha fazla bilgi
Literatura
Znajdź produkt
Click here to optimize your design with a custom precision linear actuator solution.

Nie możesz znaleźć precyzyjnego siłownika liniowego, którego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowe rozwiązanie.

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

CAD modele
Precision Linear Actuators 2D/3D Interactive Models
T-Series Accessories 2D/3D Interactive Models
Flanges and Gears
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06S 1882 KB Email
Belt Gear - BGM06-X-CCXXXPT06X 1443 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AS 3819 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09AX 3277 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BS 3817 KB Email
Belt Gear - BGM41-X-CCXXXP09BX 3274 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13R 3965 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13S 3943 KB Email
Belt Gear - BGM81-X-CCXXXP13X 3398 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AS 4075 KB Email
Belt Gear - BGM09-X-CCXXXP09AX 3493 KB Email
Bell House Flange - D390928 1226 KB Email
Bell House Flange - D390914 1218 KB Email
Bell House Flange - D390918 1235 KB Email
Bell House Flange - D390921 1293 KB Email
Bell House Flange - D390922 1215 KB Email
Bell House Flange - D390924 1218 KB Email
Bell House Flange - D390925 1298 KB Email
Bell House Flange - D606180 898 KB Email
Bell House Flange - D606182 2047 KB Email
Bell House Flange - D606181 895 KB Email
Accessories and Mounting Kits
T-Slots Bolt - D310314 27 KB Email
T-Slots Bolt - D310311 27 KB Email
T90 Trunnions, Pair - D606030 349 KB Email
T130 Trunnions, Pair - D606155 504 KB Email
T90 Foot Plates, Pair - D606225 176 KB Email
T130 Foot Plates, Pair - D606157 255 KB Email
BS40 Worm Gear Connection Interface - D606227 204 KB Email
BS50 Worm Gear Connection Interface - D606187 1089 KB Email
back to top