Thomson skorzystał z dziesięcioleci doświadczeń oraz najnowszych osiągnięć technologicznych, aby zaoferować nową linię siłowników liniowych opracowanych specjalnie na potrzeby wspomagania mobilności i zastosowań związanych z transportem pacjentów.
Te nowe siłowniki, będące zaledwie jednym z wielu rozwiązań firmy Thomson przeznaczonych dla tego segmentu, oferują wyjątkowe korzyści. Są wyposażone w zgrzewane ultradźwiękowo obudowy, które ułatwiają czyszczenie, zapewniają kompaktowość urządzenia i nie wymagają konserwacji. Dodatkowo oferują unikalne funkcje sterowania oraz ciche i spójne działanie konieczne w urządzeniach do wspomagania mobilności.
Wszechstronne wózki inwalidzkie
Centralna kolumna podnosząca Thomson TC16 umożliwia zmianę tego wózka w łóżko lub w podparcie dla osoby stojącej. Liczne siłowniki Thomson służą do regulacji wózka w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i dostosowania do warunków jazdy (wewnątrz pomieszczeń, na zewnątrz pomieszczeń, w trudnym terenie).
Regulacja wózków inwalidzkich
Siłowniki Thomson umożliwiają działanie tego specjalnego elektromechanicznego hamulca postojowego i prowadnic w celu uzyskania wielostopniowej regulacji, w tym przechylania, pochylania czy ustawiania podparcia głowy i nóg.
Zastosowania zoptymalizowane przez Thomson