Ponad dziewięć rodzin łożysk liniowych i akcesoriów, wszystkie najwyższej jakości
Ponad dziewięć rodzin łożysk liniowych i akcesoriów, wszystkie najwyższej jakości
Wały firmy Thomson są wykonane z różnych materiałów i mają różne średnice; skonfigurowane albo mo
Rolkowe i kółkowe prowadnice liniowe z szyną profilową 500 nowej generacji, AccuMini, kompaktowe miniaturowe
Łożyska Super Smart Ball Bushing, podparte na końcach bloki wału 60 Case LinearRace, aluminium lub sztywne żelazo
Łącząc łożyska liniowe i śruby pociągowe, firma Thomson rozwiązanie o najlepszych cechach tych produktów...
Asortyment typów śrub, kulek z precyzyjnie szlifowanym lub walcowanym spiralnym rowkiem, trapezowe, kulka
Do śrub kulowych dostępna jest szeroka gama nakrętek, w tym kołnierzowych, gwintowanych i zaokrąglonych.
Dostępne w trzech podstawowych konfiguracjach: śruba obracająca się (MLS), nakrętka obracająca się (MLN) i siłownik (MLA).
Systemy precyzyjnych prowadnic wielowypustowych kulkowych firmy Thomson cechują się bardzo szybkim, beztarciowym ruchem liniowym przy dużych
Standardowe i konfigurowalne długości suwu, modele DC i AC, bogaty wybór elementów sterujących
Układy o wysokiej precyzji z możliwością montażu równoległego lub w linii
Thomson MULI® i JUMBO® podnośniki śrubowe serii przekładnia ślimakowa zapewniają niezawodność i wszechstronność użytkowania
Kolumny do podnoszenia są samonośne i umożliwiają regulację wysokości, dzięki czemu są idealne do zastosowań domowych, medycznych