SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

W przeszłości systemy pneumatyczne, hydrauliczne i ręczne były domyślnym wyborem w wielu zastosowaniach związanych z ruchem. Coraz częściej jednak w szerokim zakresie zastosowań wykorzystywane są siłowniki elektryczne firmy Thomson, które stanowią czystszą i bardziej wydajną alternatywę. Kiedy coś wymaga podniesienia, obniżenia, pchania, ciągnięcia, obracania, ustawiania, podnoszenia, przesuwania lub przemieszczania, oferujemy siłowniki liniowe 24 V i 12 V, które są łatwe w montażu, zwiększają wydajność układu i nie wymagają konserwacji.

smart electric actuator

Siłowniki elektryczne pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie zwiększyć wydajność

Siłowniki elektryczne firmy Thomson wyznaczają nowe standardy pod względem wytrzymałości, wydajności i długiego, bezobsługowego cyklu życia, zapewniając zaskakującą wartość jak na tak zaawansowane podzespoły. Coraz więcej projektantów zdaje sobie sprawę z zalet siłowników liniowych 12 V i 24 V firmy Thomson i wybiera je, by sprostać wymaganiom zastosowań.

Zintegrowane sterowanie. Duża obciążalność. Kompaktowe rozmiary. Niewielka masa. Cicha praca. Wytrzymałość na warunki środowiskowe. Niezawodność. Wydajność energetyczna. Siłowniki elektryczne firmy Thomson zapewnią to wszystko i przyniosą wiele innych korzyści w Twoich projektach ruchu liniowego.

Bliższe spojrzenie na cechy wyróżniające siłowniki elektryczne

  • Wbudowana elektronika. Dzięki tej integracji można teraz obsługiwać bezpośrednio w napędzie rozszerzone funkcje sterowania, takie jak przełączanie, informacje o położeniu i diagnostyka systemu, które wcześniej były obsługiwane zewnętrznie. Mikroprocesorowe płytki obwodów drukowanych z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiają komunikację między zdalnymi sieciami.
  • Udoskonalone opcje kontroli i sprzężenia zwrotnego. Dzięki możliwości obsługi opcjonalnej wbudowanej magistrali CAN J1939 te siłowniki elektryczne oferują najlepsze dostępne elementy sterowania pokładowego. Monitorowanie natężenia prądu, przełączniki krańcowe końca skoku i hamowanie dynamiczne, synchronizacja i przełączanie niskiego poziomu to tylko kilka funkcji sterujących, które eliminują potrzebę sterowania zewnętrznego, poprawiają bezpieczeństwo operatora oraz oszczędzają czas projektowania i montażu, a także przestrzeń i koszt instalacji.
  • Poprawa funkcjonalności i wydajności maszyny.Większe zakresy obciążeń i większa długość skoku otwierają nowe możliwości w zastosowaniach związanych z konwersją hydrauliczno-elektryczną. Umożliwiają również siłownikom elektrycznym radzenie sobie z trudnymi zastosowaniami, które przekraczają możliwości konwencjonalnych siłowników liniowych.
  • Mniej komponentów i mniej okablowania. W porównaniu z siłownikami hydraulicznymi, które wymagają skomplikowanego zewnętrznego układu przewodów elastycznych, złączy, filtrów, przełączników, zaworów i pomp, elektryczne siłowniki liniowe zawierają wszystkie funkcje operacyjne w samej obudowie siłownika, która łączy elektroniczną jednostkę sterującą za pomocą zaledwie kilku przewodów.
  • Mniejsza złożoność i łatwiejszy montaż. Ponieważ do działania potrzebnych jest zaledwie kilka przewodów, siłowniki liniowe 24 V i 12 V można łatwiej zintegrować z konstrukcją istniejących lub nowych maszyn. Ze względu na brak wycieków niebezpiecznych płynów siłowniki te mają też mniejsze wymagania w zakresie konserwacji.
  • Niezrównana ochrona środowiska. Elektryczne siłowniki liniowe firmy Thomson testowane są pod kątem spełniania i przewyższania wymogów zgodnie z najbardziej rygorystycznymi testami akceptacji komponentów mechanicznych i elektronicznych OEM dostępnymi obecnie na rynku. Siłowniki te są w stanie wytrzymać najtrudniejsze warunki – zapewniają najwyższy stopień ochrony przed wnikaniem i zostały przetestowane przez 500 godzin pod kątem ochrony przed mgłą solną.
  • Mniejsze koszty. Zwiększona wydajność i produktywność, mniejsza liczba komponentów, mniej sprzętu i oprogramowania, minimalna konserwacja w całym cyklu życia produktu oraz wiele dodatkowych korzyści – to wszystko przekłada się na znaczne oszczędności kosztów przy specyfikacji siłowników elektrycznych.

 

Znajdź idealny siłownik elektryczny zaledwie w kilka minut

Wiemy, że nie możesz poświęcać wielu godzin na przeglądanie katalogów i wyszukiwanie części po numerach, aby znaleźć odpowiedni elektryczny siłownik liniowy do realizowanego projektu. Udoskonalone narzędzie online firmy Thomson do wyszukiwania siłowników liniowych upraszcza proces wyszukiwania i wyboru, pomagając szybko zidentyfikować właściwą część, uzyskać dostęp do modeli 3D zgodnych z CAD, cenników i czasów realizacji oraz od razu dokonać ostatecznego zakupu – a wszystko to w jednym miejscu.

WYPRÓBUJ NARZĘDZIE >

Inteligentne uruchamianie

Electrak HD – silne, inteligentne, wytrzymałe.

Tribine – studium przypadku

Spika – studium przypadku

Synchronizacja

Od hydrauliki do układu elektrycznego

Siłowniki ze śrubami kulowymi kontra śruba pociągowa

SZKOLENIE DOTYCZĄCE SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Pełna linia siłowników elektrycznych Thomson pozwala z łatwością wyposażyć systemy w różnorodne możliwości i inteligentne funkcje:

  • Długości skoku od 1 cala do 40 cali (od 25 do 1000 mm)
  • Obciążenia dynamiczne od 25 do 3596 funtów (od 100 N do 16 kN)
  • Prędkości od 0,2 do 2,0 cala/s (od 5 do 50 mm/s)
  • Wybór napięcia
    • 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 90 VDC
    • 115 VAC, 230 VAC, 400 VAC
  • Cykl pracy minimum 25%
  • Stopień ochrony: IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Dostępne ze sprzęgłami przeciążeniowymi, elektronicznym wykrywaniem obciążenia, wyłącznikami krańcowymi, analogowym i cyfrowym sprzężeniem zwrotnym, magistralą CAN J1939 oraz magistralą LIN.
CZYTAJ DALEJ
HISTORIA

Od ponad 50 lat elektryczne siłowniki liniowe firmy Thomson wyznaczają standardy w branży.

HISTORIA SIŁOWNIKÓW FIRMY THOMSON
KONSTRUKCJA I TEORIA

Siłowniki liniowe firmy Thomson są łatwe w montażu i obsłudze, nie wymagają konserwacji, nie występują w nich wycieki płynu hydraulicznego, są łatwe do włączenia do zautomatyzowanego procesu, a po zamontowaniu będą działać niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach.

CZYTAJ DALEJ
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Opcja synchronizacji dostępna w inteligentnych siłownikach liniowych Thomson otwiera nowe możliwości zastosowań.

CZYTAJ DALEJ
DOBÓR WIELKOŚCI

Linear Actuator Configurator

Jaki jest najłatwiejszy sposób doboru wielkości i wyboru elektrycznego siłownika liniowego firmy Thomson? Narzędzia Linear Motioneering ułatwiają dobór wielkości siłowników liniowych! 

Przeprowadzając Cię krok po kroku przez proces doboru wielkości i wyboru produktów, pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie, które najlepiej spełni wymogi zastosowania. 

 

ZWYMIARUJ SIŁOWNIK