Podzespoły i rozwiązania Thomsona wyróżniają się w wieloosiowych zastosowaniach o dużej przepustowości, takich jak linie montażowe z nakłuwaczami. W nakłuwaczach wykorzystywane są przekładnie i sprzęgła, hamulce i przetworniki położenia kątowego, a także siłowniki beztłokowe w optymalnych kombinacjach. W nakłuwaczach do podnoszenia i opuszczania mogą być używane podwójne prowadnice, bądź można je zastąpić jedną prowadnicą szynową profilowaną lub dwiema szynami profilowanymi. Mogą również zostać zastosowane sprzęgła i przekładnie, które uzupełnią pracę jednostki silnikowej.
Te wieloosiowe zastosowania w przetwórstwie spożywczym są dostosowane do zintegrowanych rozwiązań firmy Thomson. Skonsultuj się z nami na wczesnym etapie projektowania, aby wykorzystać nasze możliwości testowania i dostosowane rozwiązania, a także naszą przewagę w procesie zaopatrzenia i zalety naszej współpracy z innymi oddziałami Fortive. Dzięki temu możesz zbudować lepszą maszynę i szybciej dostarczyć ją na rynek.
Zintegrowane podzespoły
Thomson może optymalizować składające się z wielu podzespołów systemy pracy wieloosiowej dzięki swej wiedzy specjalistycznej i jednoetapowemu zaopatrzeniu. W wyniku tego osiągana jest duża szybkość wprowadzania produktów na rynek i najwyższy czas sprawnego działania.
Przekładnie ze stali nierdzewnej
Każdy silnik pracujący w przetwórstwie spożywczym stanowi okazję do zastosowania przekładni Micron® ze stali nierdzewnej, co pozwala uzyskać stopień ochrony IP66/IP67/IP69K, wysoką trwałość oraz doskonałą wydajność.
Elektromechaniczna przewaga
Podzespoły elektromechaniczne zapewniają lepszą kontrolę i bardziej równomierną siłę niż hydrauliczne lub pneumatyczne systemy sterowania ruchem. Rezultatem jest zminimalizowanie sumarycznych odchyłek tolerancji i zmniejszenie ilości odpadów oraz wycieków.