Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne siłowniki liniowe PC-Series

Precyzyjne siłowniki liniowe PC-Series

Nowe siłowniki elektryczne Thomson PC Series zapewniają nadzwyczajną wydajność, a jednocześnie pozwalają oszczędzać czas i pieniądze dzięki łatwemu doborowi produktu według wymiaru, szybkiej i bezproblemowej instalacji, a także małej ilości koniecznych prac konserwacyjnych.

Zindywidualizuj posiadane rozwiązanie, wybierając siłowniki o najdłuższej w branży długości skoku. Skorzystaj z systemu montażowego pozwalającego na błyskawiczne rozpoczęcie eksploatacji, który umożliwia współpracę z ponad 600 rodzajami i wielkościami silników. Wyjątkowa gęstość mocy, jaką charakteryzują się siłowniki PC Series, pozwala tworzyć cichsze i mniejsze maszyny.

NOWOŚĆ! Nagranie seminarium internetowego (PC-Series): Zastąp układy pneumatyczne siłownikami elektrycznymi >

Przegląd

Firma Thomson pomaga dokonać trafnego wyboru!

Dane techniczne produktów PC-Series

DANE TECHNICZNE PC 25 PC 32 PC 40
Typ śruby kulowa śruba pociągowa kulowa śruba pociągowa kulowa śruba pociągowa
Maks. obciążenie (Fx): N (funt-siła) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Maks. skok: mm (cal) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Maks. prędkość: m/s (stopa/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cal) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Średnica śruby: mm (cal) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Długość śruby: mm (cal) 3, 10
(0,118, 0,39)
4, 10
(0,157, 0,39)
5, 10, 20
(0,197, 0,39, 0,79)
Stopień ochrony IP65 IP65 IP65

Zalety modeli PC-Series Zaprojektowane, aby wnosić wartość dodaną

  • Wysoka powtarzalność i dokładność pozycjonowania
  • Płynna, cicha praca; obniżony poziom hałasu
  • Większa nośność dla obciążeń bocznych
  • Wbudowana blokada obrotu końca tłoczyska
  • Szybka i prosta konserwacja
  • Możliwość pracy przy dużych obciążeniach i w trudnych warunkach
  • Duża gęstość mocy i długa żywotność
  • Brak punktów zbierania się wody podczas zmywania
  • Możliwość pracy w trudnych warunkach dzięki stopniowi ochrony IP 65
  • Odporność na korozję
  • Łatwy montaż standardowych akcesoriów ISO
back to top