Przenoszenie materiałów do i z magazynu często stanowi poważne wyzwanie logistyczne. W rzeczywistości samo znalezienie odpowiedniego elementu w odpowiednim czasie może być największą przeszkodą. Rozwiązaniem może być automatyczny system magazynowania, taki jak przedstawiony tutaj moduł podnośnika pionowego (VLM). Ten rodzaj systemu automatycznego magazynowania jest wyposażony w sterowany komputerowo mechanizm, który zapamiętuje i śledzi położenie towarów. Wyzwaniem dla takiego systemu jest szybsze przemieszczanie przedmiotów przy jednoczesnej maksymalizacji powierzchni magazynowej. Thomson oferuje wiele standardowych produktów, które są doskonale dostosowane do tego rodzaju zadań, może też zaprojektować w razie potrzeby rozwiązanie indywidualne.
System wyboru półek
Pionowy ruch wybieraka półki realizowany jest za pośrednictwem dwóch śrub pociągowych, prowadzonych na czterech liniowych prowadnicach z szynami profilowanymi. Ruch poziomy również wykorzystuje dwie śruby pociągowe oraz cztery szyny profilowane, skonfigurowane tak, aby wybierak półek mógł wyciągać ładunki zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Pozycjoner półek
Tutaj dwa systemy ruchu liniowego działają równolegle względem siebie, przemieszczając półki z i do modułu VLM. Ich niewielkie rozmiary, minimalne wymagania w zakresie konserwacji oraz wysoka odporność na zabrudzenia i pył sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla tego wymagającego zadania.