W niewielu dziedzinach przemysłu tak duży nacisk kładziony jest na systemy transportowe, jak w branży konstrukcji lotniczych. Konieczność transportu bardzo dużych i ciężkich obiektów, wymagania dotyczące dużej dokładności oraz restrykcyjne normy jakościowe sprawiają, że jest to trudne wyzwanie. Thomson posiada zarówno unikalne doświadczenie, jak i produkty pozwalające precyzyjnie spełniać potrzeby najbardziej wymagających zastosowań w zakresie transportu materiałów.
Transport skrzydeł samolotowych
W tym przykładzie skrzydło jest transportowane wzdłuż linii montażowej. Wielkogabarytowe i wyjątkowo ciężkie skrzydło jest kierowane w stronę stanowiska obróbki i montażu oraz przechylane o 90 stopni. Już same rozmiary i masa skrzydła czynią to zadanie wyjątkowo trudnym.
Łożyska wałeczkowe Round Way
Łożyska wałeczkowe Round Way są na tyle wytrzymałe i precyzyjne, aby możliwe było przetransportowanie całego skrzydła wzdłuż linii. W przeciwieństwie do większości łożysk liniowych, łożyska Round Way potrafią wiele wybaczyć. Mogą na przykład przechodzić z jednego wału na drugi bez utraty dokładności, nawet jeśli wały nie są idealnie wyrównane. Pozwala to na szybkie i łatwe budowanie dużych systemów
Platforma transportowa stanowiska przechylania
Aby uzyskać skrzydło i wyjść z dworca pochylenia, urządzenie Skrzydło jest wniesiona do platformy transportowej. Platforma jedzie na zestaw łożysk odwrotnie i zostaje przeniesiony do iz dworca pochylenia za pomocą zespołu śruby kulowej, który zawiera planetarną Gearhead mikrona. Ta kombinacja pozwala na skrzydło być prawidłowo ustawione z dokładnością do na tyle wysokim, aby umożliwić obróbkę.
Stanowisko przechylania z dźwignikami śrubowymi
Po prawidłowym ustawieniu platformy transportowej na stanowisku przechylania trzy dźwigniki śrubowe z przekładnią ślimakową Thomson przechylają skrzydło wraz z platformą o 90 stopni. W tej pozycji na skrzydle wykonywane są prace obróbkowe i montażowe. Pracę dźwigników śrubowych można łatwo zsynchronizować. Są one bardzo precyzyjne, charakteryzują się dużą wydajnością i okazały się stosunkowo wytrzymałe i niezawodne.