W przemyśle spożywczym bardzo dużą wagę przywiązuje się do urządzeń do przenoszenia towarów. Niekorzystne warunki panujące w mleczarniach, piekarniach czy warzelniach sprawiają, że urządzenia te są często wystawiane na działanie skrajnych temperatur, wody, wilgoci, zanieczyszczeń i środków czyszczących. Co więcej, muszą one być szybkie i precyzyjne, aby móc sprostać wysokiemu tempu panującemu na liniach produkcyjnych, ale też łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu, aby nie zanieczyszczać otoczenia ani jedzenia. Thomson oferuje produkty i wiedzę, które pozwalają zastosować rozwiązania przenoszenia żywności spełniające potrzeby danego zakładu.
Systemy liniowe
Niewiele systemów liniowych jest dostępnych w tak wielu rozmiarach i jest tak zaawansowanych technologicznie, jak systemy firmy Thomson. Projektujemy i tworzymy systemy dostosowane do konkretnego zastosowania — odpowiednio wydajne, trwałe i bezpieczne.
Precyzyjne siłowniki liniowe
Zastąpienie rozwiązań hydraulicznych i pneumatycznych elektrycznymi precyzyjnymi siłownikami liniowymi powoduje wzrost szybkości, poprawę dokładności i kontroli, a także ograniczenie hałasu i zużycia energii.
Przekładnie planetarne Micron AquaTrue
Seria AquaTrue została stworzona specjalnie do użytku w przemyśle przetwórstwa spożywczego i zapewnia zarówno dokładność, jak i wytrzymałość niezbędne do zapewnienia optymalnej wydajności. Duży zakres przełożeń i różne rozmiary ram sprawiają, że produkty serii AquaTrue łatwo wdrożyć w większości typów maszyn.