Firma Thomson optymalizuje każdy krok podczas opracowania trwałych urządzeń do przetwórstwa żywności.
Thomson może przyczynić się do usprawnienia zastosowanych rozwiązań inżynieryjnych i zoptymalizować pracę systemów ruchu używanych przy przetwarzaniu żywności. Wieloletnie doświadczenie w zakresie dostarczania zaawansowanych technologicznie podzespołów pozwala firmie Thomson dostarczać elastyczne rozwiązania maksymalizujące wydajność produkcyjną. Współpraca z nami pozwala również usprawnić proces zaopatrzenia w trwałe, odporne na korozję, zmywalne podzespoły o dużej wydajności.
Elementy dające firmie Thomson przewagę nad konkurencją:
1) Najwyższa jakość produktów - oferujemy i dostarczamy najszerszy wachlarz rozwiązań standardowych, modyfikowanych oraz w pełni dostosowanych do potrzeb danego klienta.
2) Najnowsze technologie - nasze produkty zawsze spełniają oczekiwania, a w przypadku jakości i trwałości nawet je przewyższają.
3) Wszechstronne rozwiązania konstrukcyjne - nasza wyjątkowo szeroka oferta zachęca do tworzenia konstrukcji w pełni dostosowanych do konkretnego zastosowania i otwartych na przyszłe usprawnienia. Mamy ponad 60 lat doświadczenia w tworzeniu podzespołów zoptymalizowanych, standardowych, modyfikowanych oraz całkowicie dopasowanych do wymagań danego klienta. Dzięki temu możemy dokładnie testować profile obciążenia i ruchu w konkretnych warunkach i opracowywać optymalne rozwiązania.
Włącz naszą wiedzę ekspercką do Twojego własnego projektu
Skorzystanie z pomocy doświadczonych inżynierów firmy Thomson na początkowym etapie projektowania pozwala zoptymalizować wydajność, wydłużyć czas eksploatacji i obniżyć koszt maszyn. Skorzystaj z naszych możliwości dotyczących analizy, modyfikacji i tworzenia rozszerzalnych rozwiązań. Dzięki inteligentnej standaryzacji możesz mieć wolny wybór i skrócić czas wejścia na rynek. Następnie odpręż się, mając pewność, że wyniki będą doskonałe i przewidywalne. Podsumowując:
Wymienione rozwiązania procesowe w połączeniu ze sprawdzonymi podzespołami najwyższej jakości i wstępnie zmontowanymi systemami pozwalają zoptymalizować Twój projekt wykorzystujący maszyny do przetwórstwa spożywczego.
Dwuosiowe roboty pakujące wykonują dużą część pracy podczas zestawiania i pakowania produktów spożywczych takich jak pieczywo, płatki zbożowe, przetwory mleczne i mielone mi...
Podzespoły i rozwiązania Thomsona wyróżniają się w wieloosiowych zastosowaniach o dużej przepustowości, takich jak linie montażowe z nakłuwaczami. W nakłuwaczach wykorzystyw...
W tym zastosowaniu na poszczególnych etapach wykorzystywane są siłowniki różnych wielkości, śruby kulowe, przekładnie i kompletne systemy ruchu liniowego. Mrożone pud...
Prasy do żywności mogą zawierać zarówno wiele podzespołów, jak i w pełni opracowanych rozwiązań firmy Thomson. Mechanizm prasy może być wyposażony w siłownik tłoczysk...
Te wysoko wydajne maszyny pozycjonujące przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, wykonując ciężką pracę ustawiania tuszy zwierzęcych na potrzeby odkostniania. W tym przykład...