Śledzenie słońca przez panele słoneczne:
Nadążanie za ruchem słońca zwiększa wydajność i moc wytwarzaną przez panel do 30%. Wyzwaniem jest tu dokładne i bezproblemowe pozycjonowanie paneli. System musi być bardzo solidnie zbudowany i wytrzymywać wiatr i warunki pogodowe. Musi działać niezawodnie i bez obsługi przez wiele lat. Siłowniki liniowe i dźwigniki śrubowe firmy Thomson są przystępną finansowo, dostosowaną do indywidualnych wymogów odpowiedzią na te wyzwanie.
Wersje na zamówienie:
Firma Thomson szczyci się długą historią w konstruowaniu produktów na zamówienie. Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb może być integralnym elementem struktury i umożliwić szybki i łatwy montaż.
Wiatr, deszcz, słońce i śnieg:
Żywioły mogą wywierać nacisk na panele słoneczne. Siłowniki i dźwigniki śrubowe firmy Thomson konstruowane są z myślą o pracy w takich warunkach z minimum lub całkowicie bez serwisowania i obsługi.
Ograniczanie ruchu:
Zarówno siłowniki jak i dźwigniki śrubowe mogą być dostarczane z wbudowanymi, regulowanymi wyłącznikami krańcowymi końca posuwu, dzięki którym ustawianie granic ruchu jest proste.
Sprzężenie zwrotne:
Silniki i dźwigniki śrubowe firmy Thomson oferowane są z analogowymi i cyfrowymi opcjami sprzężenia zwrotnego, umożliwiającymi precyzyjne nadążanie za słońcem.