Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik Electrak LA 24 jest zaprojektowany do pracy zastosowaniach wymagających dużej trwałości i wytrzymałości. Wyposażone w napęd ze śrubą trapezową lub kulową połączony z silnikiem AC przekładnią zębatą, siłowniki te cechują się wytrzymałą i niezawodną konstrukcją z aluminiową osłoną i rowkami typu T do mocowania czujników położenia.
Parametry robocze | Śruba trapezowa | Śruba kulowa |
---|---|---|
Napięcie zasilania: VAC (50 Hz) | 230 V jednofazowe 400 trójfazowe |
|
Maksymalna długość skoku: mm (cale) | 600 (24,0) | |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 48 (1,9) | 52 (2,0) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
38 (1,5) | 45 (1,77) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
25% | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Klasa ochrony: Standard (opcja) | IP45 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 1559 KB | |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 282 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].