Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Te inteligentne elektryczne siłowniki liniowe — zaprojektowane z myślą o dużej trwałości, intensywnym cyklu pracy i użytkowaniu w najtrudniejszych warunkach — wysoko ustawiają poprzeczkę, zapewniając wydajność produktów światowej klasy: 100-procentowy cykl pracy i bezobsługową eksploatację do 600 km (375 mil). Siłowniki Electrak LL doskonale nadają się do wielu zastosowań — zwłaszcza mobilnych, z zasilaniem akumulatorowym — w których wcześniej musiały być wykorzystywane droższe i bardziej złożone rozwiązania.
Parametry eksploatacyjne | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
Napięcia wejściowe (V DC) |
24V DC |
24V DC (tolerancja: 16,8–32) |
Min./maks. Długość skoku: mm | 100 / 500 przy 50 impulsach |
100 / 500 przy 50 impulsach |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (funt) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
Maks. obciążenie statyczne: kN (funt) | 18 (4050) | 18 (4050) |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s) | 30 (1,18) | 15 (0,59) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cal/s) | 30 (1,18) | 15 (0,59) |
Pobór prądu Brak obciążenia / maks. obciążenie |
Przy 24 V — 2 / 10,5 | Przy 24 V — 2 / 8,5 |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C (77°F) |
35% | 35% |
Rodzaj śruby/nakrętki | Nakrętka kulkowa/nakrętka kulkowa z blokadą obciążenia | Nakrętka kulkowa/nakrętka kulkowa z blokadą obciążenia |
Temperatura pracy: ºC (ºF) | od -40 do +85 (od -40 do +185) |
od -40 do +85 (od -40 do +185) |
Stopień ochrony: |
IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
Moment utrzymujący: Nm (funt) | 0 | 0 |
Luz osiowy (maks.): mm (cal) | 1,2 (0,047) | 1,2 (0,047) |
Odporność na mgłę solną (godz.) | 500 | 500 |
Masa siłownika (kg) | 6,8 przy 100 mm 9,6 przy 500 mm |
6,8 przy 100 mm 9,6 przy 500 mm |
* Siłownik Electrak LL spełnia wymagania norm kolejowych EN 50155, EN 60077 oraz EN 4554.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].