Skip to content Skip to navigation

Niestandardowe siłowniki liniowe

Linear Actuator customization options

Firma Thomson oferuje szeroki zakres standardowych elektrycznych siłowników liniowych spełniających wiele potrzeb. Zdajemy sobie jednak sprawę, że unikalne parametry zastosowania często wymuszają równie unikalne konfiguracje i modyfikacje siłowników. Siłowniki projektujemy z myślą o spełnieniu tych oczekiwań, a wiele z naszych produktów można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań.

Siłowniki elektryczne Thomson zbudowane są z modułów, które można do siebie dobierać podczas montażu końcowego. Konfiguracja tych operacji umożliwia elastyczny montaż w przypadku indywidualnych zamówień oraz szybką i opłacalną realizację.

Nasi doświadczeni inżynierowie mogą pomóc upewnić się, że wybór części jest właściwy za pierwszym razem, natomiast nasi pracownicy działu serwisu mogą nadzorować prawidłowe początkowe zastosowanie i zapewnić kompleksowe wsparcie techniczne po zamontowaniu.

Dostępne opcje dostosowania

Skok i długość po wsunięciu

  • Długość skoku z dokładnością do milimetra
  • Odległości między mocowaniami w celu stosowania bezpośrednich zamienników

Sterowanie i sprzężenie zwrotne

  • Różne urządzenia sprzężenia zwrotnego skoku i prędkości, takie jak potencjometry i enkodery
  • Funkcje kontrolne dla ustawianych przez użytkownika limitów prądu (siłowe sprzężenie zwrotne) i kontroli prędkości
  • Ustawienia sprzężenia zwrotnego skoku dla istniejących elementów sterujących (np. ustawienie wartości potencjometru przy określonym skoku)
  • Szybkość transmisji magistrali CAN i komunikaty diagnostyczne
  • Wiązki przewodów i złącza

Certyfikaty, estetyka i dostosowanie do warunków środowiskowych

  • Certyfikaty pomagające spełnić unikalne wymogi zastosowań (CE, UL, itp.)
  • Stal nierdzewna i wykończenia odporne na korozję
  • Wykończenia lakiernicze (lub całkowity brak lakieru) w wybranych modelach

Dopasowanie i montaż

  • Przejściówki
  • Obudowy pasujące do niestandardowej obwiedni
  • Modyfikacja konstrukcji w celu zmniejszenia masy lub zwiększenia zdolności przenoszenia obciążeń i sztywności

Działanie

  • Alternatywne napięcia silnika
  • Ustawienia sprzęgła do przenoszenia obciążeń
  • Przekładnie do regulacji prędkości przy zmiennym obciążeniu lub wydłużenia żywotności
  • Śruby do zwiększenia siły naporu lub wydłużenia żywotności

Contact us by filling out the form below with your design requirements, and our experienced support team will review them immediately.

Jak możemy pomóc?


Dysponujesz rysunkiem? Zachęcamy do jego przesłania, a nasz doświadczony zespół zapozna się z nim i odpowie w najszybszym możliwym terminie.

Nie wybrano pliku
Usuń plik

Czy chcesz otrzymywać aktualizacje e-mailem od firmy Thomson? Obejmują one historie aplikacji, możliwości odbycia szkoleń internetowych, informacje o nowych produktach i łącza do narzędzi internetowych.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w naszej przegląd polityki prywatności.

back to top