Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Asortyment profilowanych prowadnic szynowych Thomson obejmuje kulkowe i rolkowe prowadnice liniowe serii 500 oraz prowadnice serii 400, AccuMini, kompaktowe miniaturowe prowadnice MicroGuide™ oraz lekkie prowadnice serii T. W zakres tej kompleksowej oferty wchodzą prowadnice szynowe i wózki o szerokiej gamie wykonań, rozmiarów i wyjątkowych funkcji produkowane w wymiarach zgodnych z normami branżowymi, dzięki czemu można je łatwo dodać do istniejących instalacji lub wykorzystać w nowych projektach.
Wózki Thomson są kompatybilne tylko z szynami Thomson. Analogicznie, profilowane szyny Thomson są kompatybilne wyłącznie z wózkami Thomson.
Zoptymalizuj swój projekt, korzystając z niestandardowego rozwiązania szyny profilowej.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Ten artykuł porównuje trzy najczęściej używane architektury profili i bada kompromisy wydajnościowe, które należy rozważyć przy poszukiwaniu optymalnej konfiguracji dla danego zastosowania.
Daha fazla bilgiJak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe — a nie koszt — jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.
Daha fazla bilgiPostęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?
Daha fazla bilgiDla większości producentów koszty przestojów maszyn mogą być znaczące, powodując straty rzędu tysięcy, a nawet milionów dolarów. Niewielkie inwestycje w rutynową i prewencyjną konserwację mogą się jednak wielokrotnie zwrócić.
Daha fazla bilgi400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8074 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 8061 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7792 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].