- Wyciągi krzesełkowe
- Urzą...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kolumny podnoszące firmy Thomson zostały opracowane z taką samą dbałością i profesjonalizmem, co najnowocześniejsze siłowniki liniowe Thomson. W procesie projektowania nacisk położono na oszczędność miejsca, nowoczesne wzornictwo, wysokie parametry pracy i bezpieczeństwo. Dzięki łatwej instalacji, niskiej masie i możliwości użytkowania bez konserwacji te kolumny podnoszące są podstawowym wyborem w przypadku zastosowań domowych, medycznych i przemysłowych.
Zoptymalizuj swój projekt, korzystając z niestandardowego rozwiązania kolumny podnoszącej.
Kolumny podnoszące są samonośnym rozwiązaniem o regulowanej wysokości w kompaktowym, wstępnie wyosiowanym pakiecie, przez co idealnie nadają się do zastosowań medycznych i ergonomicznych wymagających ruchu teleskopowego.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
Firma Thomson przedstawia zalety synchronizacji wielu kolumn podnoszących za pomocą jednego urządzenia sterującego. W tym nagraniu wideo pokazano, jak wyzerować urządzenia sprzężenia zwrotnego enkodera na wszystkich kolumnach — nawet z przesuniętym obciążeniem. Można to wykorzystać np. w dużych ergonomicznych stacjach roboczych lub stołach medycznych.
Kyle Thomson, Menedżer ds. linii produktowej kolumn podnoszących, omawia wiele możliwych zastosowań medycznych i ergonomicznych dla kolumn podnoszących firmy Thomson i udziela szczegółowych informacji na temat wielu funkcji i korzyści wynikających z zastosowanych technologii. Materiał obejmuje również wywiad z kierownikiem inżynierów produkcji firmy Videojet, który opisuje, w jaki sposób zintegrowano kolumny podnoszące z procesami produkcyjnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników.
Firmie Videojet udało się pokonać wyzwania związane z regulacją wysokości i ergonomią za pomocą kolumn podnoszących firmy Thomson, aby ułatwić transport produktów do druku atramentowego i znakowania laserowego między stanowiskami podczas montażu.
Porównanie modeli |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Opis | Dwuczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych o nośności 1600 N to idealne rozwiązanie w przypadku zastosowań ekonomicznych, w których stosunek wydłużenia do cofnięcia nie jest najważniejszy. | Trzyczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych, nośność 2000 N i teleskopowy mechanizm śruby pociągowej zapewniają wyśmienity stosunek wydłużenia do cofnięcia. | Trzyczęściowa konstrukcja z profilów wytłaczanych i mechanizm kulkowego napędu śrubowego zapewniają nośność 3000 N i wysoki moment obciążeniowy. |
Typ śruby | Trapezoidalna | Teleskopowa śruba pociągowa | Kulkowa śruba pociągowa |
Masa | Najlepsza | Dobra | Dobra |
Cicha praca | Najlepsza | Dobra | Dobra |
Stosunek wydłużenia do cofnięcia | Dobra | Najlepsza | Lepsza |
Minimalna długość po cofnięciu | Dobra | Najlepsza | Lepsza |
Nośność | Dobra | Lepsza | Najlepsza |
Odporność na moment obciążeniowy | Dobra | Dobra | Najlepsza |
Cykl pracy | Dobra | Najlepsza | Dobra |
Prędkość | Lepsza | Najlepsza | Dobra |
Zabezpieczenie środka skoku | Tak | Nie* | Nie* |
* Zabezpieczenie przeciążeniowe środka skoku dostępne przy obsłudze za pomocą sterownika DCG.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceKolumny podnoszące LC1600 | — | — | |
Kolumny podnoszące LC2000 | — | — | |
Kolumny podnoszące LC3000 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].