Specyfika linii montażowej wymaga, aby był zapewniony płynny przepływ materiałów do konkretnych punktów montażowych na tej linii. Ponadpodłogowy system przenośnikowy to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie zajmuje powierzchni podłogowej, a umożliwia transport materiałów na duże odległości. Taki system można też wykorzystywać do pozycjonowania narzędzi montażowych i urządzeń. Główne wyzwanie polega na tym, że wysokie tempo pracy, które panuje zazwyczaj na linii montażowej, wymaga, aby takie systemy były lekkie, co pozwala operatorom szybko i precyzyjnie przemieszczać urządzenia i zmniejsza ryzyko przemęczenia czy odniesienia obrażeń ciała. Thomson, aby sprostać temu wyzwaniu, opracował specjalną, pionierską rodzinę produktów i usług.
System Movorail
System Movorail od ponad dwudziestu lat stanowi filar przemysłu samochodowego. Movorail to lekki, bezobsługowy, modułowy system dźwignic szynowych, który dostępny jest w czterech różnych rozmiarach, do maksymalnego obciążenia 600 kg na szynę. Dzięki modułowości i szerokiemu wyborowi akcesoriów można zbudować praktycznie każdy typ szynowego układu przenośnikowego lub dźwignicowego ograniczony jedynie wyobraźnią. Wystarczy zainstalować kilka popularnych narzędzi, co sprawia, że system jest łatwy do ponownej konfiguracji i przeniesienia w razie potrzeby do innej lokalizacji.
System Movorail z teleskopową szyną dźwignicową
W tym systemie Movorail teleskopowa szyna dźwignicowa jest montowana w taki sposób, aby mogła przenosić elektronarzędzia nad maską samochodu. Po zakończeniu pracy można ją przemieścić z powrotem do położenia neutralnego, aby pozwolić na dalszy ruch pojazdu.
Układ przenośnikowy Movorail
Dzięki szynom Movorail można stworzyć praktycznie dowolny układ systemu przenośnikowego. Maksymalny udźwig napędzanych silnikami wózków jezdnych to 600 kg. Dodatkowo system zawiera zakręty, przełączniki i obrotnice, co pozwala na przenoszenie materiałów do punktu montażu z różnych miejsc.
Urządzenia do podnoszenia
Thomson oferuje różne urządzenia do podnoszenia. W tym przykładzie teleskopowy podnośnik Movoz Z3 jest podwieszony do systemu Movorail. Ruch podnoszący jest napędzany silnikiem, natomiast ruchy w osiach X i Y mogą być realizowane albo ręcznie, albo przy użyciu silników. W tym przykładzie zastosowania operator podnosi silnik z układu przenośnikowego, używając specjalnego narzędzia przymocowanego do spodniej części podnośnika, obraca silnik o 180 stopni, a następnie ustawia go w przedziale silnika w ramie nadwozia. W czasie trwania tej procedury samochód cały czas przesuwa się do przodu na przenośniku.