Skip to content Skip to navigation
Siłowniki beztłokowe LM80

Siłowniki beztłokowe LM80

Siłowniki beztłokowe LM80 firmy Thomson są wyjątkowo zaprojektowane do cichej pracy i przydatne do zastosowań domowych i środowiska medycznego. Cechując się łatwą instalacją za pomocą rowków T wzdłuż toru przesuwu, siłownik ten posiada wbudowany zespół silnika DC i przekładni napędzający wózek  za pośrednictwem śruby kulowej lub pociągowej.  Jego konstrukcja oparta jest na profilach z ekstrudowanego anodyzowanego aluminium i jest dostępny w wersji poziomej oraz pionowej.

Przegląd

LM80 Dane techniczne:

Parametry robocze LM80
Wersje LM80V - Moduły pionowe
LM80I - Moduły pionowe (24Vdc only)
LM80H - Moduły poziome
*Zobacz dokumentację odnośnie specyfikacji
Napięcie zasilania (VDC) 12, 24
Maks. długość skoku: mm (cal) 1500 mm (60 cali)
Maks. obciążenie:  N (lbf) 2000 (450)
Moment obrotowy przy maksymalny
obciążeniu Nm (lbf-cal)
750 (6640)
Maks. prędkość bez obciążenia:  mm/s (cale/s) 110 (4,33)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
mm/s (cale/s)
87 (3,42)
Cykl pracy przy pełnym
obciążeniu 20 ºC (68 ºF)
15% (120 s maks. czas WŁ.)
Typ śruby trapezowa lub kulowa
Temperatura robocza:  ºC (ºF) 0 do +40 (32 do +104)
Klasa ochrony IP44 z obudową silnika
IP33 bez obudowy silnika
Pasujące moduły sterowania Zależne od modelu
DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS

Siłowniki beztłokowe LM80

  • Wersja pozioma lub pionowa
  • Profil samonośny z ekstrudowanego aluminium
  • Montaż w rowkach typu T
  • Nakrętka zabezpieczająca w modelach ze śrubą kulową
  • Wewnętrznie wzmocnione
  • Sprężynowe zabezpieczenie miękkiego stopu
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Przewód silnika i złącze
  • Bezobsługowe

Opcje serii beztłokowej LM80

  • Brak obudowy silnika
  • Ręczne wymuszenie sterowania
  • Alternatywne położenia adaptera
  • Długość skoku ponad 1500 mm
  • Sprzężenie zwrotne przetwornika
back to top