Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Electrak HD — siłownik liniowy nowej generacji do pracy przy dużych obciążeniach. Wyposażony w elastyczne, wbudowane elementy sterujące i oferujący najwyższą wydajność oraz minimalny wpływ na środowisko. Electrak HD to nowa platforma liniowych siłowników elektrycznych z wbudowanymi układami elektronicznymi, eliminującymi konieczność stosowania autonomicznych elementów sterujących. Wysoka moc oferuje nowy zakres zastosowań, w których urządzenia hydrauliczne są zastępowane przez elektryczne. Ponadto urządzenie spełnia kryteria najbardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych dla podzespołów OEM, w tym wymogów normy IP69K.
Specjalista ds. linii produktów marki Thomson Travis Gilmer oraz inżynier elektryk Chris Jones omawiają funkcje siłownika Electrak HD i ukazują, o ile bardziej zaawansowany, trwały i wytrzymały, jest on w porównaniu z innymi siłownikami liniowymi Thomson, które do tej pory opracowano. Wbudowana elektronika eliminuje konieczność stosowania osobnych układów sterowania, większa moc poszerza zakres zastosowań hydraulicznych w przetwarzaniu energii elektrycznej, a całość pomyślnie przeszła testy w najsurowszych warunkach.
Parametry eksploatacyjne | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcia wejściowe (V prądu stałego) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
12 (zakres tolerancji: 9–16) 24 (zakres tolerancji: 18–32) |
Minimalna/maksymalna długość skoku: mm |
100/1000 przy 50 przyrostach porządkujących |
100/1000 przy 50 przyrostach porządkujących |
100/1000 przy 50 przyrostach porządkujących |
100/1000 przy 50 przyrostach porządkujących |
100/1000 przy 50 przyrostach porządkujących |
100/500 przy 50 przyrostach porządkujących |
Maks. obciążenie dynamiczne: N |
1700 | 2600 | 4500 | 6800 | 10000 | 16000 |
Maks. obciążenie statyczne: kN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s | 71 | 40 | 24 | 18 | 11 | 9 |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s |
58 | 32 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Pobór prądu bez obciążenia/przy maksymalnym obciążeniu |
przy 12 V — 3/18 przy 24 V — 1,5/9 |
przy 12 V — 3/18 przy 24 V — 1,5/9 |
przy 12 V — 3/18 przy 24 V — 1,5/9 |
przy 12 V — 3/20 przy 24 V — 1,5/10 |
przy 12 V — 3/18 przy 24 V — 1,5/9 |
przy 12 V — 3/20 przy 24 V — 1,5/10 |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C |
25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Typ śruby/nakrętki | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem | Z nakrętką kulkową/nakrętka toczna kulkowa blokowana pod obciążeniem |
Temperatura pracy: ºC |
od -40 do +70 | od -40 do +70 | od -40 do +70 | od -40 do +70 | od -40 do +70 | od -40 do +70 |
Stopień ochrony: statyczny/dynamiczny | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 | IP67, IP69K/IP66 |
Moment utrzymujący: Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luz wzdłużny (maks.): mm |
1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Odporność na mgłę solną (godz.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
Masa siłownika (kg) | 6,5 przy 100 mm 11,0 przy 1000 mm |
6,5 przy 100 mm 12,2 przy 1000 mm |
6,5 przy 100 mm 12,2 przy 1000 mm |
6,5 przy 100 mm 12,2 przy 1000 mm |
6,7 przy 100 mm 12,4 przy 1000 mm |
7 przy 100 mm 9,4 przy 500 mm |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 2895 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 1833 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 2856 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 2909 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 2863 KB | |
Electrak HD elektryczne siłowniki liniowe | 2980 KB | |
Electrak HD Linear Actuator | 3092 KB | |
带后部安装法兰的Electrak® HD | 1460 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange | 468 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods | 1918 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods | 1953 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods | 1954 KB | |
Electrak HD & MD Actuators - Testing methods | 1948 KB | |
Smart Linear Actuators | 2298 KB | |
Smart Linear Actuators | 2292 KB | |
Smart Linear Actuators | 3497 KB | |
Smart Linear Actuators | 3661 KB |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 9795 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].