Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłowniki Electrak 205 są wyposażone w funkcję wielostopniowego pozycjonowania za pomocą 10-cioobrotowego potencjometru zapewniającego precyzyjne sprzężenie zwrotne podczas korzystania z układami sterowania siłownikami firmy Thomson. Za pomocą regulowanych wbudowanych wyłączników krańcowych można łatwo regulować zakres automatycznego wyłączenia ruchu. Całkowicie uszczelniony korpus i silnik zapewniając ochronę podzespołów wewnętrznych przed ciężkimi warunkami przemysłowymi.
Parametry robocze | Electrak 205 | |
---|---|---|
Napięcie zasilania (VAC) | 115 V jednofazowe (60) 230 V jednofazowe (50/60) |
|
Maks. długość skoku: mm (cale) | 610 mm (24 cali) | |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 6800 (1500) *z ograniczeniami | |
Maks. obciążenie statyczne: N (lbf) | 17800 (4000) | |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 52 (2,05) | |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
44 (1,75) | |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
25% | |
Typ śruby | Kulowa | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Klasa ochrony | IP55 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB |
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual | 1695 KB | |
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation | 556 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].