Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak XD

Siłowniki liniowe Electrak® XD

Rozpoczynając kolejną ewolucję siłowników elektrycznych, urządzenia Thomson Electrak XD są wystarczająco silne, aby sprostać wymaganiom zastosowań hydraulicznych, a jednocześnie bardziej inteligentne, mniejsze i wydajniejsze niż technologie konkurencyjne. Oprócz wytrzymałości (do 25 000 N obciążenia) siłowniki XD zapewniają szeroką ochronę przed nawet najtrudniejszymi warunkami i wnikaniem mediów, a także rozszerzone możliwości sterowania i diagnostyki za pomocą wbudowanych elementów sterowania.

Myślisz o przejściu z rozwiązań hydraulicznych na elektryczne? Skontaktuj się z kierownikiem ds. produktów Thomson odpowiedzialnym za siłowniki, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przegląd

Parametry eksploatacyjne B055 B080 B160 B200 B250
Napięcia wejściowe
(V DC)

24 V DC
tolerancja (18–32)

48 V DC
tolerancja (36–60)

24 V DC
tolerancja (18–32)

48 V DC
tolerancja (36–60)

24 V DC
tolerancja (18–32)

48 V DC
tolerancja (36–60)

24 V DC
tolerancja (18–32)

48 V DC
tolerancja (36–60)

24 V DC
tolerancja (18–32)

48 V DC
tolerancja (36–60)

Min./maks. długość skoku: mm 1200 1200 1000 800 650
Maks. obciążenie dynamiczne: N (funty) 5500 (1236) 8000 (1798) 16 000 (3596) 20 000 (4496) 25 000 (5620)
Maks. obciążenie statyczne: N (funty) 11.000 (2472) 16.000 (3596) 32,000 (7193) 32,000 (7193) 32,000 (7193)
Maks. prędkość bez obciążenia:
 mm/s (cal/s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu:
 mm/s (cal/s)

24 V 65 (2,56)

48 V 75 (2,95)

24 V 50 (1,97)

48 V 50 (1,97)

24 V 25 (0,98)

48 V 25 (0,98)

24 V 16 (0,63)

48 V 20 (0,79)

24 V 16 (0,63)

48 V 16 (0,63)

Pobór prądu @
bez obciążenia / przy maks. obciążeniu
24 V DC/30 A, 48 V DC/15 A 24 V DC/30 A, 48 V DC/15 A 24 V DC/30 A, 48 V DC/15 A 24 V DC/30 A, 48 V DC/15 A 24 V DC/30 A, 48 V DC/15 A
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu
w temp. 25°C (77°F)
45 45 45 45 45
Typ śruby / nakrętki Kulowa Kulowa Kulowa Kulowa Kulowa
Temperatura pracy: °C (°F)

od -40 do 85

(od -40 do 185)

od -40 do 85

(od -40 do 185)

od -40 do 85

(od -40 do 185)

od -40 do 85

(od -40 do 185)

od -40 do 85

(od -40 do 185)

Klasa ochrony:
statyczna / dynamiczna

IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66 IP66, IP67, IP69K / IP66
Ograniczający moment obrotowy: Nm (funty) 0 0 0 0 0
Luz osiowy (maks.): mm (cale) 1200 (0,047) 1200 (0,047) 1200 (0,047) 1200 (0,047) 1200 (0,047)
Odporność na mgłę solną (godz.) 500 500 500 500 500
Masa siłownika kg

11,9 @ 100 mm

23,4 @ 1200 mm

11,9 @ 100 mm

23,4 @ 1200 mm

11,9 @ 100 mm

21,3 @ 1000 mm

11,9 @ 100 mm

19,2 @ 800 mm

11,9 @ 100 mm

17,7 @ 650 mm

 

Najważniejsze cechy siłowników Electrak XD:

  • Obciążenie dynamiczne/statyczne do 25 000/32 000 N
  • Skok do 1200 mm
  • Prędkość do 75 mm/s
  • Cykl pracy do 100% w zależności od warunków obciążenia
  • Żywotność do 275 000 cykli
  • Wewnętrzny hamulec utrzymujący obciążenie
  • Opcjonalne tłumienie obciążeń udarowych
  • Ręczne sterowanie w przypadku awarii zasilania
  • Ciągłe monitorowanie i diagnostyka
  • Wbudowana elektronika
  • IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny)
  • Przełączanie niskiego poziomu
  • Systemy magistralowe (CANopen® lub SAE J1939)

Najważniejsze opcje siłowników Electrak XD:

  • LXX = przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu
  • LXP = przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + wyjście sprzężenia zwrotnego pozycji
  • LLX = przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + wyjścia wskazań końca skoku
  • LLP = przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + sprzężenie zwrotne pozycji + wyjścia wskazań końca skoku
  • PLS = przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + programowane wyłączniki krańcowe końca skoku
  • COO = sterowanie przez magistralę Can CANOpen + sterowanie prędkością w zamkniętej pętli (obejmuje diagnostykę, sprzężenie zwrotne pozycji, sygnalizację przeciążenia oraz statyczne i dynamiczne sprzężenie zwrotne siły)
  • CNO = sterowanie przez magistralę Can J1939 + sterowanie prędkością w zamkniętej pętli (obejmuje diagnostykę, sprzężenie zwrotne pozycji, sygnalizację przeciążenia oraz statyczne i dynamiczne sprzężenie zwrotne siły)

Zastosowania siłowników Electrak XD:

  • Pojazdy sterowane automatycznie
  • Pociągi logistyczne
  • Schody wejściowe / pomosty robocze
  • Windy do wózków inwalidzkich / pomoc dla niepełnosprawnych
  • Pojazdy rolnicze
  • Automatyka ogólna
  • Linie montażowe i stacje robocze

Przejrzyj listę części zamiennych do Electrak XD
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top