Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik Electrak 5 jest zaprojektowany do pracy w cyklu przerywanym. Składający się z wysokowydajnego układu napędowego ze śrubą na łożyskach kulowych połączoną z silnikiem AC przekładnią zębatą siłownik ten cechuje się solidną, trwałą i niezawodną konstrukcją, z rurą wysuwaną ze stali nierdzewnej i sprzęgłem poślizgowym chroniącym to bezobsługowe urządzenie przed przeciążeniem.
Parametry robocze | Śruba ACME | Śruba kulowa |
---|---|---|
Napięcie zasilania: VAC (Hz) | 115 jednofazowe (60) 230 jednofazowe (50/60) 400 trójfazowe (50) |
|
Maks. długość skoku: mm (cale) | 610 (24,0) | |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 2250 (500) | 6800 (1500) |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbs) | 11350 (2550) | 18000 (4050) |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 48 (1,9) | 61 (2.4) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
38 (1,5) | 37 (1,45) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
25% | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Standard (opcja) | IP55 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].