Skip to content Skip to navigation
Przegląd

Standardowe łożyska liniowe Ball Bushing

Niestandardowe opcje łożysk liniowych Ball Bushing

Linear Ball Bushing Bearing Customization

Zoptymalizuj swój projekt dzięki niestandardowemu rozwiązaniu Ball Bushing.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W zastosowaniach, w których duże obciążenia wymagają ruchu liniowego z prędkością, precyzją i bez tarcia, optymalnym rozwiązaniem są łożyska liniowe Ball Bushing®.

Dlaczego warto wybrać łożyska Ball Bushing firmy Thomson?

Dostępne w rozmiarach metrycznych lub imperialnych, najnowocześniejsze uniwersalnie samonastawne liniowe łożyska ślizgowe firmy Thomson produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości w celu zapewnienia płynnego, dokładnego ruchu od 75 lat. A w przypadku zastosowania zespołu wałów 60 Case® LinearRace® firmy Thomson trwałość i zdolność do przenoszenia obciążeń znacznie wzrasta w porównaniu z modelami konwencjonalnymi.

Dowiedz się więcej o zespołach wałów RoundRail firmy Thomson

Opcje dostosowania

Wymagania projektowe wskazują na konieczność użycia czegoś spoza standardowej oferty firmy Thomson? To żaden problem. Nasz doświadczony zespół wsparcia technicznego może podjąć współpracę w celu opracowania optymalnego rozwiązania do każdego zastosowania. Nasze niestandardowe opcje łożysk obejmują fabrycznie montowane konfiguracje zespołów łożyskowych, kulki precyzyjne (odporne na korozję, ze stali nierdzewnej, nylonu i wiele innych), smarowanie fabryczne i specjalne wykończenia.

Od czego zacząć?

Firma Thomson udostępnia w internecie wiele materiałów, które pomagają w podjęciu decyzji na każdym etapie procesu zakupu łożysk Ball Bushing:

Artykuły techniczne

Literatura
Znajdź produkt
back to top