Skip to content Skip to navigation
Wyobraź sobie siebie

Wyobraź sobie siebie w

Logo Thomson

Gdy myślisz o kolejnym kroku w karierze, czy wyobrażasz sobie pracę w społeczności inteligentnych, zmotywowanych i chętnych do współpracy ludzi? Czy wyobrażasz sobie siebie w kulturze zdefiniowanej przez usamodzielnienie, dokonania, ciągłe uczenie się oraz rozwój?

Wpraw swoją karierę w ruch

Obraz kariery

Dołącz do czołowego innowatora

Od ponad 75 lat firma Thomson jest rozpoznawana na całym świecie i cieszy się zaufaniem jako czołowy producent wysokiej jakości technologii sterowania ruchem. Sukces firmy można przypisać zaangażowanym pracownikom pracującym razem, aby pomóc naszym klientom w budowaniu lepszych maszyn, które poprawiają jakość życia.

Kim jest Thomson?

Odkryj swój prawdziwy potencjał

Będąc częścią zespołu Thomson, jesteś kimś więcej niż tylko nazwiskiem czy stanowiskiem. Twoje talenty i wkład są mile widziane, motywowane i nagradzane. Otrzymasz nowe wyzwania, które pomogą Ci w rozwoju i wywieraniu wpływu.

Kultura i wartości
Obraz kariery
Obraz kariery

Odkryj swoją ścieżkę do sukcesu

Globalna struktura organizacyjna firmy Thomson obejmuje wiele działów i stanowisk, które mogą być zgodne z Twoimi talentami i aspiracjami. Która ścieżka najlepiej wpisuje się w Twoją podróż?

Możliwości

Odnajdź swoje miejsce

Z jednej strony globu na drugą — naszych 17 zakładów zapewnia różnorodne miejsca, w których możesz pokazać swój talent i rozwijać karierę.

Poznaj nasze lokalizacje na świecie
Obraz kariery

Thomson Total Rewards

Firma Thomson, zatrudniająca ponad 1700 pracowników, jest zobowiązana do zapewnienia konkurencyjnego pakietu wynagrodzeń i świadczeń, który wspiera naszych pracowników pod kątem ich zdrowia, dobrego samopoczucia i stabilności finansowej. Konkretne wynagrodzenia i świadczenia różnią się na całym świecie i są oparte na praktykach regionalnych.

Firma Thomson przywiązuje dużą wagę do doświadczeń naszych pracowników podczas pracy z nami. Oferujemy elastyczne środowisko i miejsce pracy zapewniające wyzwania, współpracę i możliwości osiągnięć, promując jednocześnie różnorodność, sprawiedliwość i integrację.

Pracownicy firmy Thomson są naszymi najcenniejszymi zasobami. Angażujemy się w przyciąganie, zatrzymywanie i rozwijanie wysokiej jakości zróżnicowanych talentów oraz tworzenie środowiska, w którym wszyscy współpracownicy mogą osiągnąć swój pełny potencjał. W firmie Thomson znajdziesz możliwości rozwoju kariery i szansę na współpracę z ludźmi z całego świata.

Karta kontaktowa

Korzyści (USA)

  • Bezpłatna opieka medyczna, dentystyczna, okulistyczna oraz farmaceutyki
  • Płatne urlopy
  • Plan emerytalny 401k i udział w zyskach
  • Ubezpieczenie na wypadek krótko- i długoterminowej niepełnosprawności
  • Ubezpieczenie na życie
  • Płatne urlopy rodzicielskie
  • Zwrot kosztów nauki
  • Elastyczna organizacja pracy

Masz pytania na temat pracy w firmie Thomson? Skontaktuj się z nami już dziś.

back to top