Skip to content Skip to navigation
Przegląd

Prowadnice liniowe RoundRail są nienapędzanymi elementami konstrukcyjnymi do liniowych stołów przesuwnych. Zapewniają one elastyczność umożliwiającą dopasowywanie do określonych obwiedni poprzez umożliwienie niestandardowych separacji pomiędzy wałami i/lub łożyskami na wałach w celu uzyskania większej nośności chwilowej. W połączeniu z zespołami kulowych śrub pociągowych tworzą one napędzany stół przesuwny.

Dlaczego warto wybrać systemy prowadnic liniowych firmy Thomson?

W celu uzyskania optymalnej samoregulacji elementów łożyskowych przy minimalnych naprężeniach systemy prowadnic liniowych firmy Thomson zapewniają bardzo gładki przesuw przy montażu na przygotowanych powierzchniach o szerszej tolerancji. Nasze systemy szyn liniowych dostępne są w szerokim zakresie rozmiarów, typów łożysk i konfiguracji montażowych, aby jak najlepiej dostosować się do projektów i zastosowań sterowania ruchem.

Opcje dostosowania

Pomimo wielu opcji prowadnic liniowych (podparcie końcowe i ciągłe, FluoroNyliner®, mocowanie boczne, podwójny i bliźniaczy wał itd), czasami projekty konstrukcyjne wymagają rozwiązań, które nie mieszczą się w naszej standardowej ofercie. W takich przypadkach inżynierowie ds. zastosowań z firmy Thomson z przyjemnością współpracują z klientami w celu dostosowania systemu prowadnic liniowych RoundRail, który dokładnie spełnia podane specyfikacje.

Od czego można zacząć?

Firma Thomson udostępnia obszerne zasoby internetowe, aby zapewnić pomoc bez względu na etap procesu podejmowania decyzji o zakupie:

Artykuły techniczne

  • Postęp w zakresie zdolności do przenoszenia obciążeń, trwałości i łatwości produkcji pozwolił na poszerzenie zakresu zastosowań, które mogą korzystać z niemal beztarciowego prowadzenia liniowego. Od czasu wprowadzenia w latach 70. prowadnicy liniowej z szyną o przekroju kwadratowym lub profilowanym konstruktorzy stają przed zasadniczym pytaniem: okrągła czy kwadratowa?

  • Wybór właściwych szyn liniowych do danego zastosowania

    Jak wybierać spośród głównych typów technologii liniowych oraz jak projektować systemy automatyki, które zapewniają optymalną wydajność, wykorzystując wymagania projektowe — a nie koszt — jako główny czynnik przy wyborze komponentów liniowych.

    Daha fazla bilgi
  • Określenie właściwego łożyska w danym zastosowaniu jest konieczne, aby zaoszczędzić czas i nadmierne koszty. Zrozumienie kompromisów dotyczących każdego typu łożyska jest ważne, aby dokładnie zwymiarować i wybrać właściwe łożysko do danego zastosowania. W tym artykule przedstawiono przegląd głównych typów łożysk liniowych i prowadnic, wyjaśniono sposób ich określania dla konkretnych zastosowań oraz opisano sposób rozwiązywania typowych problemów związanych z zastosowaniem.

Znajdź produkt
back to top