Skip to content Skip to navigation
Siłownik liniowy przepustnicy Electrak® Throttle

Siłownik liniowy przepustnicy Electrak® Throttle

Firma Thomson wykorzystała solidne i niezawodne cechy siłownika Electrak E050 i dodała do nich nowe możliwości, dzięki czemu siłownik liniowy przepustnicy Electrak® Throttle jest idealnym rozwiązaniem do pojazdów przemysłowych, w których wymagane jest sterowanie przepustnicą.

Uproszczenie instalacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności operatora, jak również kompaktowa konstrukcja i interfejs elektromechaniczny, umożliwiły ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących prędkością obrotową silnika. Mniejszy wpływ pojazdu na środowisko za sprawą pokładowych opcji elektronicznych do automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika w zależności od stanu pojazdu, co sprzyja zwiększeniu wydajności oraz ograniczeniu zużycia paliwa, hałasu i emisji spalin. Wytrzymała aluminiowa obudowa zawiera uszczelnienia IP69K/IP67, a jej powłoka elektroforetyczna zapewnia ochronę przed korozją — dzięki temu siłownik liniowy przepustnicy jest praktycznie bezobsługowy.

Potrzebujesz czegoś jeszcze? Siłownik liniowy przepustnicy Electrak Throttle można dostosować do określonego zastosowania, a inżynierowie Thomson są zawsze dostępni, aby w tym pomóc.

 

Obejrzyj wideo: Inteligentne siłowniki Thomson: projektowanie inteligentnych maszyn za pomocą inteligentnych narzędzi.

 

Przegląd

Thomson pomaga w trafnym wyborze!

Przepustnica Electrak — dane techniczne

Dane techniczne ET12-084  ET12-174  ET24-084 ET24-174
Napięcie wejściowe (V DC) 12     24
Tolerancja napięcia wejściowego (V DC) 9 - 16 18 - 32
Długość skoku: mm (cal)  50,8 (2,0)
Długość po cofnięciu: mm (cal) 184,7 (7,27)
Maks. obciążenie statyczne (Fx): N (funt-siła) 90 (20) 260 (60) 90 (20) 260 (60)
 Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 45 (10) 130 (30) 45 (10) 130 (30)
Prędkość bez obciążenia: mm/s (cal/s)  96 (3,7)  48 (1,9)  96 (3,7)  48 (1,9)
Prędkość przy obciążeniu znamionowym: mm/s (cal/s) 83 (3,3) 37 (1,45) 83 (3,3)   37 (1,45) 
Pobór prądu
przy maks. obciążeniu znamionowym (A)
4 2
Pobór prądu
podczas utknięcia/rozruchu (A)
12 6
Masa: kg (funt) 1,11 (2,5)
Maks. luz osiowy: mm (cal) 1,5 (0,06)
Zakres temperatury pracy
Standardowe zespoły: °C (°F)
-40 do 85 (-40 do 185)
Zakres temperatury pracy
Zespoły przystosowane do wysokiej temp.: °C (°F )
-40 do 125 (-40 do 257)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C 50%
Trwałość (liczba cykli pracy): 500 000
Moment utrzymujący: Nm (funt-siła cal)  0 (wewnętrzne utrzymanie)
Przewód silnika
Przekrój: mm2 (AWG)
0,8 (18)
Długość przewodu silnika: mm (cal) 165 (6,5)
Stopień ochrony IP67 / IP69K
Certyfikaty CE, RoHS

Przepustnica Electrak — cechy i zalety

  • Przygotowanie do zastosowań przemysłowych
  • Obudowa z powłoką kataforetyczną dla ochrony przed korozją
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Luźne przewody lub złącze
  • Wyższej klasy funkcje za niską cenę
  • Możliwość użycia czujnika przesyłającego analogowy sygnał zwrotny położenia, elektronicznego łącznika krańcowego lub magistrali CANBUS (J1939)
  • Opcjonalne wbudowane elementy elektroniczne
  • Przygotowane otwory montażowe
  • Samoblokująca się śruba pociągowa
  • Konstrukcja zapewniająca oszczędność przestrzeni
  • Wbudowane zabezpieczenie na końcu i w połowie skoku
  • Wzmocniona obudowa z aluminium o stopniu ochrony IP69K/IP67

Przepustnica Electrak — zastosowania

  • Pojazdy rolnicze
  • Zastosowania morskie
  • Zamiatarki ulic
  • Silniki pomocnicze
  • Generatory mobilne
  • Maszyny budowlane
  • Pojazdy wojskowe i ratunkowe
  • Samochody ciężarowe
  • Wózki widłowe
  • Samochody z pompą
  • Maszyny do prac ogrodowych i leśnych
  • Pojazdy transportu zbiorowego
  • Urządzenia górnicze
  • Automatyka przemysłowa

Przeglądaj części zamienne do Electrak Throttle
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top