Skip to content Skip to navigation

Myślisz o przejściu na rozwiązania elektryczne? Skontaktuj się z kierownikiem ds. produktów Thomson odpowiedzialnym za siłowniki, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przejście na siłowniki elektryczne

What can converting to electric do for your linear motion designs and applications? With more than 50 years’ experience in developing and installing electric linear actuators, Thomson has built a vast and diverse portfolio of solutions that has solved many issues associated with the use of hydraulic cylinders. What benefits can electrification deliver to your projects?

Wystarczy jeden rzut oka na powyższe rysunki, aby przekonać się, o ile prostsza może być instalacja i dlaczego tak wielu klientów zdecydowało się na przejście na siłowniki elektryczne.

Lista korzyści wynikających z przejścia z napędu hydraulicznego na elektryczny jest długa, ale przy podejmowaniu decyzji najważniejszych jest kilka kluczowych czynników:

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zastosowanie płynu hydraulicznego stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników (obrażenia ciała) oraz może skutkować odpowiedzialnością prawną pracodawców i kosztownym oczyszczaniem środowiska. Przejście na napęd elektryczny, który pozwala otrzymać bardziej kompaktową, cichą i czystą konstrukcję siłownika, znacznie zmniejsza ryzyko związane z układami hydraulicznymi.

Możliwości w zakresie sterowania

Dzięki precyzyjnemu pozycjonowaniu, synchronizacji wielu osi i wielu opcjom sprzężenia zwrotnego siłowniki elektryczne pozwalają zwiększyć produktywność i wydajność maszyn.

Zrównoważony rozwój

Siłowniki elektryczne zużywają mniej energii do poruszania ładunków, oferując niezrównaną wydajność energetyczną i zapewniając niski poziom hałasu oraz pracę bez wycieków w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Technologia akumulatorów

Poprawa wydajności i redukcja kosztów w technologii akumulatorów może prowadzić do stworzenia konstrukcji w pełni elektrycznych maszyn o wysokiej wydajności i wartości dodanej.

Potrzebujesz czystszego, inteligentniejszego rozwiązania?

Porozmawiaj z ekspertem Thomson o konwersji urządzeń obróbkowych na rozwiązania elektryczne

Kliknij tutaj
back to top