Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłowniki Electrak LA14 są oparte na serii Electrak 10 i wyposażone są w układ napędu śrubowego dla zastosowań wymagających maksymalnego obciążenia, dużej wytrzymałości i długiego czasu eksploatacji. Dodatkowo posiadają wbudowany mechanizm zapobiegania obrotowi oraz aluminiową osłonę. Pokrywa aluminiowa wyposażona jest w szczeliny typu T dla celów montażowych. Z dwóch stron pokrywy można też zamontować czujniki magnetyczne.
Parametry robocze | Electrak LA14 |
---|---|
Napięcie wejściowe: VDC | 12, 24, 36 |
Maks. długość skoku: mm (cale) | 600 (24) |
Maks. obciążenie dynamiczne: N (lbf) | 6800 (1500) |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbf) | 18000 (4047) |
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 61 (2,4) |
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
37 (1,46) |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 °C (77 °F) |
25% |
Typ śruby | trapezowa lub kulowa |
Temperatura robocza °C (°F) | -25 do 65 (-15 do 150) |
Klasa ochrony | IP65 |
Pasujące moduły zasilania | Zależne od modelu Skorzystaj z naszego przewodnika wyboru produktów, aby dokonać właściwego wyboru |
Linear Actuators | 9795 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 9799 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 1559 KB | |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 282 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].