Skip to content Skip to navigation
Siłowniki liniowe Electrak 1 (SP)

Siłowniki liniowe Electrak 1 (SP)

Siłownik Electrak 1 to całkowicie niezależna i uszczelniona konstrukcja do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  Funkcjonalnie modele te są łatwo wymienialne na cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne o podobnych rozmiarach.  Używane w zastosowaniach pracy przerywanej,  siłowniki Electrak 1  zapewniają stałą i powtarzalną wydajność w większości  wymagających warunków roboczych, w tym w warunkach skrajnej temperatury i wilgotności.

Przegląd

Dane techniczne:

Parametry robocze Electrak 1 Electrak 1SP
Napięcie zasilania (VDC) 12, 24, 36
Maksymalna długość  skoku: mm (cale) 150 (6,0)
Maksymalne obciążenie dynamiczne:  N (lbf) (75)
Maksymalne obciążenie statyczne:  N (lbf)  1300 (300)
Maksymalna prędkość bez obciążenia:  mm/s (cale/s) 75 (3,0)
Maksymalna prędkość przy pełnym obciążeniu: 
mm/s (cale/s)               
52 (2,1)
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze
25 ºC (77 ºF)
25%
Typ śruby  trapezowa
Temperatura robocza:  ºC (ºF) -25 do +65 (-15 do +150)
Zabezpieczenie końca skoku Wyłączniki krańcowe Nie
Potencjometr sprzężenia zwrotnego brak 10 kΩ
Klasa ochrony  IP65
Pasujące moduły sterowania  Zależnie od modelu
Użyj naszego narzędzia wyboru modelu

Siłowniki Electrak 1 (SP) - cechy

  • Korpus aluminiowo/cynkowy odporny na korozję
  • Układ napędowy z samoblokującą się śrubą ACME
  • Resetowany automatycznie wyłącznik termiczny zabezpieczenia silnika
  • Końcówki przewodów luźne lub zaciski połączeniowe
  • Certyfikat CE (w zależności od regionu)
  • Konstrukcja wzmocniona wewnętrznie
  • Montaż kabłąkowy
  • Bezobsługowe

Przeglądaj części zamienne do Electrak 1
MODELE CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top