Systemy siłowników dla wojskowych pojazdów lądowych i systemów marynarki wojennej
Ponieważ warunki bojowe stawiają nowe wyzwania i wymagają od starzejącej się infrastruktury coraz większych możliwości oraz elastyczności, producenci zdają sobie sprawę, że wojsko wymaga szybkich, inteligentnych rozwiązań, które ochronią najcenniejsze zasoby – swoich ludzi. Firma Thomson skorzystała ze swojego wieloletniego doświadczenia w dostarczaniu kreatywnych, wytrzymałych rozwiązań dla rynku pojazdów niedrogowych i opracowała błyskawicznie wprowadzane do wyposażenia rozwiązanie, które można szybko dostosować do specyficznych potrzeb rynku wojskowego. Rozwiązania firmy Thomson z dziedziny siłowników są łatwo dostosowywane do konkretnych potrzeb i zapewniają długotrwałą, bezobsługową eksploatację. Rozwiązania te można z łatwością instalować w pojazdach nowych i używanych oraz minimalnym wysiłkiem dostosowywać do unikatowych potrzeb zależnych od konkretnego zastosowania.
Wyróżnione rozwiązania
Dlaczego Thomson?
Sprawdzone osiągi w lotnictwie i przemyśle zbrojeniowym
Od ponad 50 lat firma Thomson dostarcza na rynek lotniczy i zbrojeniowy proste, nowatorskie i niezawodne rozwiązania. Opierając się na rynkowym sukcesie rozwiązań dla pojazdów niedrogowych firma Thomson jest w stanie dostarczać szybkie usługi i spełniać wszystkie potrzeby klientów.
Największy asortyment siłowników liniowych na rynku
Poza bogatym doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu firma Thomson oferuje największy, niezrównany asortyment elektrycznych siłowników liniowych, precyzyjnych siłowników liniowych i dźwigników śrubowych na dzisiejszym rynku. Dzięki temu mogliśmy zaoferować systemy pozycjonowania dla ogromnego wachlarza unikatowych zastosowań, przy obciążeniach dynamicznych do 50 000 N. Firma Thomson rozumie krytyczne potrzeby branży czystych nośników energii i pilnie pracuje nad dostarczaniem najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Źródła naszego sukcesu: