Skip to content Skip to navigation
Carbon Alloy Acme Lead Screws NOW AVAILABLE / DIAMETERS FROM 3/4" to 6"
Znajdź produkt

Wybierz typ produktu

Wytrzymałe śruby ACME o szerokiej gamie rozmiarów przeznaczone do zastosowań obejmujących większe obciążenia

Carbon Alloy

Wytrzymałe śruby ACME o szerokiej gamie rozmiarów przeznaczone do zastosowań obejmujących większe obciążenia

Precyzyjne śruby pociągowe o bardzo wysokiej dokładności i niewielkiej obciążalności

Stainless Steel

Precyzyjne śruby pociągowe o bardzo wysokiej dokładności i niewielkiej obciążalności

Nowe rozmiary!
Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)

Miniature Precision

Miniature precision lead screws that are easily configurable for small-scale or space-constrained applications. (Diameters as small as 2mm)

Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope

Motorized Lead Screw

Hybrid stepper motor and a precision lead screw in one compact envelope

Nakrętki pociągowe Thomson są kompatybilne wyłącznie ze śrubami pociągowymi Thomson.

back to top