Najlepsze warunki wiatru często spotyka się w miejscach trudno dostępnych – na morzu, pośrodku dużych pól i na szczytach wzgórz. Surowe warunki otoczenia wymagają solidnych rozwiązań. Niezawodność jest nieodzowna a utrzymanie należy zminimalizować. Siłowniki firmy Thomson działają niezawodnie całymi latami bez konieczności obsługi w najsurowszych warunkach otoczenia.
Podnoszenie osłon i hamulce postojowe:
Siłownie wiatrowe wyposażone są we włazy górne umożliwiające serwisowanie dużych elementów składowych wewnątrz obudowy turbiny. Włazy te często są zbyt ciężkie, aby można było je podnosić i opuszczać ręcznie. Sama turbina również wymaga hamulca postojowego, aby śmigło pozostało na miejscu podczas konserwacji oraz w warunkach wiatru wymagających zatrzymania śmigła. Do obu zastosowań idealnie nadają się siłowniki liniowe i dźwigniki śrubowe.
Unoszenie osłon:
Ciężkie osłony do dostępu serwisowego muszą być otwierane mechanicznie nawet gdy są pokryte lodem, więc siłownik lub dźwignik śrubowy jest tu rozwiązaniem idealnym.
Hamulec wirnika:
Do hamowania wirnika może z łatwością posłużyć siłownik lub dźwignik śrubowy. Hamulec używany jest podczas serwisowania i w warunkach prędkości wiatru wymagających zaparkowania śmigła.
Na morzu, na pustyni i na równinie:
Elektrownie wiatrowe zwykle zakładane są w miejscach, gdzie warunki wiatru są idealne. Słona woda, lód, burze piaskowe, wysoka wilgotność i duże wahania temperatur powodują, że warunki pracy są dalekie od ideału dla większości podzespołów elektromechanicznych. Siłowniki i dźwigniki śrubowe firmy Thomson dostępne są ze stopniem ochrony do IP67 i wystarczająco wytrzymałe, aby dobrze spełnić swoją rolę.