Skip to content Skip to navigation
Siłownik liniowy Electrak MD
NOWOŚĆ ― dostępny z opcją zasilania napięciem 48 VDC

Electrak MD

Te inteligentne elektryczne siłowniki liniowe, opracowane jako mniejsze wersje siłowników Electrak HD®, oferują dużą siłę uderzenia w stosunku do ich kompaktowych rozmiarów i doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach środowiskowych bez konieczności serwisowania czy konserwacji. Dzięki wbudowanym elementom sterującym użytkownik zyskuje szeroki wachlarz możliwości, w tym opcje sterowania przez magistralę CAN oraz przełączanie sygnału niskiego poziomu zarówno z informacją o położeniu, jak i bez niej.

Przegląd

Dane techniczne siłownika Electrak MD:

Parametry eksploatacyjne MDxxA025 MDxxA050 MDxxA100 MDxxA200
Napięcia wejściowe(V DC) 12 VDC (tolerancja: 9–16)
24 VDC (tolerancja: 18–32)
48 VDC (tolerancja: 38–60)
Min./maks. długość skoku: mm 50/300 z przyrostami co 50
Maks. obciążenie statyczne/dynamiczne: N (funty) 250 (56) 500 (112) 1000 (225) 2000 (450)
Maks. prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) 52 (2,04) 28 (1,1) 14,5 (0,57) 7 (0,28)
Maks. prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) 43,8 (1,72) 18,5 (0,73) 11 (0,43) 5,4 (0,21)

Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temp. 25°C (77°F)

25
Typ śruby/nakrętki Acme/ołowiana
Temperatura pracy: °C (°F) -40 do +85 (-40 do +185)
Klasa ochrony: statyczna/dynamiczna IP67, IP69K/IP66
Ograniczający moment obrotowy: Nm (funty) 0
Luz osiowy (maks.): mm (cale) 1,2 (0,047)
Masa siłownika (kg) 1,1 przy 50 mm
1,2 przy 100 mm
1,3 przy 150 mm
1,4 przy 200 mm
1,5 przy 250 mm
1,6 przy 300 mm
Odporność na mgłę solną (godz.) 500

Najważniejsze cechy siłowników Electrak MD:

  • Wbudowane układy elektroniczne
  • Wbudowana magistrala CAN J1939 lub CANopen
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • Elektroniczna kalibracja wartości wyzwalającej
  • Monitorowanie końca skoku, napięcia i natężenia
  • Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
  • Certyfikaty: CE, RoHS, REACH (CU)
  • Dynamiczne hamowanie siłownika
  • Samozabezpieczająca nakrętka prowadząca
  • Monitorowanie temperatury
  • Kompensacja temperatury
  • Przewody z wolnymi końcami

Najważniejsze opcje siłowników Electrak MD:

  • EXX: tylko system monitorujący (EMS)
  • EXP: EXX + analogowe wyjście wskaźnika położenia
  • LXX: EXX + przełączanie sygnału niskiego poziomu
  • LLX: EXX + LXX + wyjście wskaźnika końca skoku
  • LXP: EXX + LXX + analogowe wyjście wskaźnika położenia
  • CNO: sterowanie przez magistralę BUS J1939 + sterowanie prędkością w otwartej pętli
  • XXX = wewnętrzne łączniki krańcowe końca skoku
  • XXP = XXX + analogowe (potencjometr) wyjście wskaźnika położenia
  • LLP = LLX + analogowe (potencjometr) wyjście wskaźnika położenia
  • COO = sterowanie przez magistralę CANopen + sterowanie prędkością w pętli otwartej

Zastosowania siłowników Electrak MD:

  • Pojazdy sterowane automatycznie
  • Pociągi logistyczne
  • Stacje robocze
  • Maszyny pakujące
  • Pojazdy rolnicze
  • Pojazdy użytkowe do prac ogrodowych i pielęgnacyjnych
  • Maszyny do siewu, nawadniania i nawożenia

Przeglądaj części zamienne do Electrak MD
back to top