Ekonomiczne jednostki liniowe stworzone z myślą o zastosowaniach transportowych w procesach takich jak pakowanie i przenoszenie materiałów oraz w systemach automatyki przemy...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zróżnicowaną gamę systemów prowadzących i napędowych Thomson można skonfigurować do pracy w trudnych warunkach, przy wysokich prędkościach oraz w zastosowaniach wymagających dużej precyzji — przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi między efektywnością i żywotnością produktów oraz kosztem. Zestawy adaptacyjne do montażu silników RediMount są teraz dostępne jako standardowe wyposażenie we wszystkich systemach, dzięki czemu wybór i montaż silnika jest szybszy i łatwiejszy.
Ekonomiczne jednostki liniowe stworzone z myślą o zastosowaniach transportowych w procesach takich jak pakowanie i przenoszenie materiałów oraz w systemach automatyki przemy...
Jednostki liniowe z prowadzeniem rolkowym przeznaczone do procesów szybkiego przenoszenia materiałów i pakowania, w których najważniejsza jest wysoka przepusto...
Jednostki liniowe z prowadzeniem kulkowym, które łączą wysoką precyzję ze sztywnością i wytrzymałością. Przeznaczone do zastosowań np. w zautomatyzowanej obróbce masz...
Dwuszynowe jednostki liniowe o 4-łożyskowej architekturze stworzone do zastosowań przy maksymalnym obciążeniu momentem i/lub wymagających wysokiej precyzji.
Ekonomiczne jednostki liniowe stworzone z myślą o zastosowaniach transportowych w procesach takich jak pakowanie i przenoszenie materiałów oraz w systemach automatyki przemy...
Pierwszy w historii współpracujący system rozszerzania zasięgu do cobotów, który wyposażono w ustawienia wykrywania kolizji zapewniające przełomowe korzyści w ...
Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem rozwiązania liniowego systemu napędowego przygotowanego na indywidualne zamówienie.
Inżynierowie firmy Thomson pokazują, jak zamontować tory wyłączników krańcowych na wszystkich urządzeniach systemów liniowych. W przypadku zamówienia zestawu wyłącznika krańcowego z urządzeniem systemu liniowego, będzie on zamontowany fabrycznie. Jednakże w przypadku regulacji tych czujników lub zamówienia ich oddzielnie bardzo łatwo jest zamontować je samodzielnie. Przełączniki mogą być zwierne lub rozwierne i wyposażone w ochronną listwę maskującą.
Firma Thomson zapewnia korzyści z napędzanej pasem prowadnicy o kształcie graniastosłupa Movopart M75 z opcją zmywania. Prowadnice w kształcie graniastosłupa to elementy polimerowe przesuwające się wzdłuż wytłoczenia. Te rodzaje łożysk są idealne do przenoszenia udarów, hałasu o niskim natężeniu albo środowisk zmywania lub żrących.
Thomson introduces the benefits of the WH SpeedLine wheel guided, belt-driven linear motion system. These units are ideal for high speed applications with multiple orientations or multiple axis configurations. They come in 50 and 120 mm profile widths and can reach 10 m/s with a stroke length up to 11 meters.
Seria WM jest wyposażona w unikalną funkcję wewnętrznego wspornika ruchomej śruby z nakrętką kulkową, która umożliwia stosowanie dużych długości i prędkości. Urządzenia WM idealnie sprawdzają się tam, gdzie wymagana jest sztywność, twardość i/lub precyzja — np. przy automatyzacji obrabiarek lub podczas wykonywania pomiarów. Firma Thomson oferuje urządzenia o długości do 11 m...
In tackling residential issues such as environmental sustainability, climbing real estate prices and energy consumption, Virginia Tech University’s FutureHaus engineering team designed their award-winning smart house prototype with the help of Thomson linear motion systems.
Daha fazla bilgiWithin a basic linear motion system exists a wide array of components, and within those, numerous subsystems. This article helps design engineers understand the key factors in determining the ideal system for their application.
Daha fazla bilgiWith linear motion systems being exposed to a wide range of extreme environments and conditions, careful specification and selection of these systems, as well as a thoughtful engineering review, are paramount in avoiding potential risks.
Daha fazla bilgiLinear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 1286 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1586 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
WH SpeedLine Linear Units | 638 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11678 KB | |
Linear Unit M Series | 4059 KB |
Linear Motion System Application Form | 74 KB | |
Movopart Service Kit | 123 KB |
Redimount Multimedia Flash Presentation | 1436 KB |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSM FORCELINE | |||
Jednostki liniowe MSLM – MLSM60D / MLSM80D | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MicroStage MS | |||
Jednostki liniowe MS | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WM POWERLINE | |||
WM (POWERLine) | ![]() |
— | — |
WV (DYNALine) Linear Units | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06K, TG06K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07K, TG07K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10K, TG10K (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WB BASELINE | |||
Jednostki liniowe WB Baseline – WB40 / WB60 | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06B, TG06B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WMZ PowerLine | |||
WMZ (POWERLine) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WLSM ForceLine | |||
Jednostki liniowe MLSM - MLSM80Z | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MicroStage MS | |||
Jednostki liniowe MS | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WH SpeedLine | |||
Jednostki liniowe WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE RAPIDTRAK TF/TG | |||
Jednostki liniowe TG 50 Rapidtrak – TF05B (tylko prowadzenie ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 55 Rapidtrak – TF06B, TG06B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 75 Rapidtrak – TF07B, TG07B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe TF/TG 100 Rapidtrak – TF10B, TG10B (prowadzenie kulkowe i ślizgowe) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MOVOPART MF/MG | |||
MF-S: prowadzenie kulkowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
MG-B: prowadzenie ślizgowe, napęd śrubowy | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WH SpeedLine | |||
Jednostki liniowe WH (SPEEDLine) | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSH ForceLine | |||
Jednostki liniowe MLSH - MLSH60Z | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE WHZ SpeedLine | |||
Liniowe jednostki podnoszące WHZ - WHZ50 / WHZ80 | ![]() |
— | — |
SYSTEMY SZYNOWE MOVORAIL | |||
Profil szynowy Movorail – SPR 85 | ![]() |
— | — |
Profil szynowy Movorail - SPR 125 | ![]() |
— | — |
Profil szynowy Movorail - SPR 160A | ![]() |
— | — |
Profil szynowy Movorail - SPR 295B/295W | ![]() |
— | — |
CZĘŚCI SYSTEMU SZYNOWEGO MOVORAIL | |||
Regulowane zawieszenie ASU | ![]() |
— | — |
Zestawy ograniczników ruchu BGR | ![]() |
— | — |
Wózki BGV | ![]() |
— | — |
Wózki BGV z rolkami | ![]() |
— | — |
Elastyczne połączenia śrubowe BUB/TBUB | ![]() |
— | — |
Elastyczne zawieszenie DBSU | ![]() |
— | — |
Wspornik płyty końcowej EPF | ![]() |
— | — |
Przełączniki pneumatyczne HXL/VXL | ![]() |
— | — |
Wózek kablowy KBV | ![]() |
— | — |
Wózki suwnicy LPV | ![]() |
— | — |
Przeguby Cardana do wózka MBE1B/MBE3 | ![]() |
— | — |
Połączenia szynowe SK | ![]() |
— | — |
Profile szynowe łukowe SPB | ![]() |
— | — |
Zderzaki STP | ![]() |
— | — |
Wózki odbiorcze STV5/STVG5 | ![]() |
— | — |
Śruby do rowków teowych TBM | ![]() |
— | — |
Wózek silnikowy TMT | ![]() |
— | — |
Płyty końcowe TPL | ![]() |
— | — |
Zaciski dwuteowe VBKLA | ![]() |
— | — |
Śruba Walter WBM | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2EB SuperSlide | |||
Jednostki liniowe 2EB - 2EB08 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB12 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB16 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2EB - 2EB24 | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2HE AccuSlide | |||
Jednostki liniowe 2HE - 2HEM10 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2HE - 2HEM20 | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE 2RE SuperSlide | |||
Jednostki liniowe 2RE - 2REM12 | ![]() |
— | — |
Jednostki liniowe 2RE - 2REM16 | ![]() |
— | — |
LINIOWE SYSTEMY NAPĘDOWE MLSH ForceLine | |||
Jednostki liniowe MLSH - MLSH80Z | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].