Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prowadnica pozycjonująca WH SPEEDLine jest zminiaturyzowaną wersją jednostki liniowej zaprojektowaną do bardzo niewielkich i kompaktowych zastosowań. Dzięki konstrukcji zapewniającej niski współczynnik tarcia, w prowadnicach tych można łatwo zastosować mniejsze silniki. Gumowe wycieraczki chronią mechanizm przed zanieczyszczeniami, wydłużając okres użytkowy urządzenia.
Dane techniczne / rozmiar wału | WH50 | WH80 | WH120 |
---|---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 50 x 50 (2,0 x 2,0) | 80 x 80 (3,2 x 3,2) | 120 x 110 (4,7 x 4,3) |
Rodzaj pasa | 16ATL5 | 32ATL10 | 50ATL10 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 3000 (118) | 11 000 (433) | 11 000 (433) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 6,5 (256) | 10 (394) | 10 (394) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) | 0,05 (0,002) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 3250 (54) | 3000 (50) | 2308 (39) |
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) | od 0 do 80 (od 32 do 176) |
od 0 do 80 (od 32 do 176) |
od 0 do 80 (od 32 do 176) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) |
670 (151) | 2700 (607) | 5000 (1124) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
415 (93) | 882 (198) | 4980 (1120) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) całe urządzenie |
730 (164) | 2100 (472) | 9300 (2091) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
16 (142) | 75 (664) | 500 (4425) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) |
87 (770) | 230 (2036) | 930 (8231) |
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) całe urządzenie |
50 (443) | 100 (885) | 500 (4425) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 150 (34) | 500 (112) | 700 (157) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) |
17 (151) | 100 (885) | 200 (1770) |
Średnica koła pasowego: mm (cale) | 38,2 (1,5) | 63,66 (2,5) | 82,76 (3,3) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 120 (4,7) | 200 (7,9) | 260 (10,2) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu każdego wózka |
3,50 (7,7) 0,44 (1,0) 0,90 (2,0) |
8,63 (19,0) 0,93 (2,1) 2,75 (6,1) |
17,0 (37,5) 1,64 (3,6) 5,50 (12,1) |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].