Skip to content Skip to navigation
Zespoły liniowe WHZ z mechanizmem podnoszącym

Zespoły liniowe WHZ z mechanizmem podnoszącym

Zespoły liniowe SPEEDLine WHZ Z-axis przeznaczone są do stosowania w ruchu pionowym. Dzięki mocowaniu pionowemu redukującemu ogólną masę obciążeniową oraz krótkiemu przesuwowi można uzyskać ruch o dużej dynamice.

 

 

 

 

Przegląd

Dane techniczne modeli WHZ:

Dane techniczne / rozmiar wału WHZ50 WHZ80
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 50 x 50 (2,0 x 2,0) 80 x 80 (3,2 x 3,2)
Rodzaj pasa 16 ATL 5 32 ATL 5
Maks. długość suwu: mm (cale) 1500 (59) 3000 (118)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 6,5 (256) 10 (394)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 40 (1575) 40 (1575)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 3250 (54) 3000 (50)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 670 (151) 1480 (333)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 415 (93) 882 (198)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 730 (164) 2100 (472)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx):
Nm (funt-siła/cal)
16 (142) 75 (664)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My):
Nm (funt-siła/cal)
87 (770) 230 (2036)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz):
Nm (funt-siła/cal)
50 (443) 100 (885)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 150 (34) 500 (112)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 17 (151) 50 (443)
Średnica koła pasowego: mm (cal)/th> 38,2 (1,5) 63,66 (2,5)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 120 (4,7) 200 (7,9)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdej skrzynki stacji napędu

4,5 (9,9)
0,42 (0,9)
2,90 (6,4)

11,20 (24,7)
0,91 (2,0)
6,65 (14,7)

Najważniejsze cechy modeli WHZ:

  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Napęd pasowy
  • Zewnętrzne prowadnice kołowe
  • Regulacja naprężenia pasa
  • Pojedyncze lub podwójne wózki

Najważniejsze cechy opcji WHZ:

  • Swobodnie przesuwny mostek mocy
  • Długi mostek mocy
  • Przegub uniwersalny
  • Napęd pasowy rozrządu
  • Mechaniczne wyłączniki krańcowe
  • Wał enkodera
  • Dostępne zamontowane wycieraczki
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top