Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Zestaw nie obejmuje robota.
Siódma oś CTU MovoTrak to pierwsza w historii współpracująca jednostka transferowa kobota, którą wyposażono w ustawienia wykrywania kolizji zapewniające przełomowe korzyści w zakresie programowania i sterowania. CTU MovoTrak to system typu plug-and-play umożliwiający szybkie i łatwe wdrażanie w różnych funkcjach robotycznych, który wydłuża zasięg działania w poziomie do 10 m, co znacznie zwiększa wydajność. Siódma oś jest kompatybilna nawet z największymi kobotami na rynku, zapewnia elastyczne opcje montażu i ma podwójną konstrukcję liniową gwarantującą precyzyjny ruch liniowy, maksymalną obciążalność momentem i sztywność.
Zawiera: dwie jednostki liniowe, serwosilnik Kollmorgen, precyzyjną przekładnię, płytę montażową wózka do robota, łopatki Freedrive, wyłączniki krańcowe końca skoku, system zarządzania kablami, skrzynkę sterowniczą i oprogramowanie z wykrywaniem kolizji siódmej osi. W przypadku robotów Universal Robots dostępny jest URCap umożliwiający programowanie bezpośrednio w ręcznym programatorze UR.
Zobacz siódmą oś w akcji i porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!
Masz już robota przemysłowego? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszej jednostce transferowej robota przemysłowego.
Rozszerz zasięg działania do 10 metrów
Zobacz, jak działa jednostka transferowa kobota MovoTrak, w tym jej przełomowe wykrywanie kolizji, tryb programowania Freedrive i wiele innych funkcji zwiększających wydajność.
Po zainstalowaniu jednostki transferowej kobota MovoTrak postępuj zgodnie z instrukcjami w tym filmie, aby skonfigurować ustawienia wykrywania kolizji i zaprogramować siódmą oś.
Z jednostką transferową kobota Thomson MovoTrak Twoje roboty znacznie zwiększą swoją wydajność dzięki zasięgowi działania rozszerzonemu do 10 m oraz możliwości całodobowej pracy ze stałą jakością.
„Jednostka transferowa kobota Thomson MovoTrak to bezproblemowy sposób na wydłużenie czasu użytkowania naszego robota UR5 bez konieczności wcześniejszego uczenia się. Możliwości trybu ruchu swobodnego pozwalają na szybsze programowanie i szybszą konfigurację ogniw”.
― William M., Instytut ARM
Zobacz siódmą oś w akcji i
porozmawiaj z nami o swoim zastosowaniu!
Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się w naszych Zasadach ochrony prywatności .
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].