PROWADNICE LINIOWE

Zróżnicowaną gamę prowadnic liniowych firmy Thomson można skonfigurować do pracy w trudnych warunkach, przy wysokich prędkościach oraz w zastosowaniach wymagających dużej precyzji – zachowując przy tym równowagę między efektywnością i żywotnością produktów oraz kosztem.

Co to jest prowadnica liniowa?


Napędzane śrubami prowadnice liniowe do pozycjonowania kulkowego przeznaczone są do zastosowań wymagających wytrzymałości i dużych obciążeń wzdłużnych, a także dużej precyzji i sztywności. Ta konfiguracja napędu i prowadnicy to tylko jedna z kilku wstępnie zmontowanych, gotowych do montażu prowadnic liniowych dostępnych dla inżynierów ruchu liniowego. Wszystkie zapewniają niski poziom tarcia i płynny, dokładny ruch w szerokim zakresie konfiguracji obciążeń chwilowych lub normalnych. Przemyślany przegląd wielu opcji konfiguracji pozwala wybrać optymalny system prowadnic liniowych do konkretnego zastosowania.

Liniowe stoły przesuwne znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak automatyzacja fabryk, medycyna, pakowanie, obrabiarki, półprzewodniki, druk, montaż samochodów, przemysł lotniczy i przetwórstwo żywności. Firma Thomson oferuje szeroką gamę liniowych stołów przesuwnych – od prostych prowadnic liniowych bez napędu do niestandardowych, wieloosiowych systemów liniowych dostarczanych w stanie gotowym do użytku wraz z silnikami, napędami, elementami sterowania i akcesoriami elektromechanicznymi.

Która prowadnica liniowa firmy Thomson jest najlepsza do Twojego systemu?


Ponieważ specyfikacje i wymagania mogą się znacznie różnić w zależności od zastosowania, oferujemy szeroką gamę prowadnic liniowych, aby spełnić określone potrzeby. Wybierz jedną z rodzin produktów wymienionych poniżej lub użyj naszego internetowego narzędzia do doboru wielkości i wyboru produktów, które korzysta z obszernej bazy wiedzy inżynieryjnej ekspertów firmy Thomson. To intuicyjne narzędzie oferuje nowy sposób optymalizacji projektu maszyny w ułamku czasu, jaki zajmują ręczne obliczenia. Wystarczy wypełnić interaktywną, samodzielnie kontrolowaną serię pytań, a w ciągu kilku minut narzędzie pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie prowadnic liniowych do Twojego projektu.

Narzędzie umożliwia również dobór akcesoriów do prowadnic liniowych i mocowań silnika do realizowanego projektu. Skorzystaj z bezpośredniego dostępu do interaktywnych modeli 3D wraz z podanym cennikiem, czasem realizacji i możliwością składania zamówień w sklepie internetowym firmy Thomson.

Rodziny prowadnic liniowych firmy Thomson obejmują następujące produkty:

2DB (SuperSlide)
Stół pozycjonujący 2DB (SuperSlide) firmy Thomson jest systemem używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia, przeznaczonym do sztywnego przesuwu średnich i ciężkich ładunków. Stół jest fabrycznie wstępnie wyrównany i zmontowany, gotowy do natychmiastowego montażu przy użyciu śrub mocujących przechodzących przez podstawę. Zintegrowany zespół śruby z nakrętką kulkową lub śruby pociągowej ze standardowym mocowaniem silnika NEMA obsługiwany jest w pakiecie podwójnej szyny LinearRace®.

2HB (AccuSlide)
Urządzenie 2HB (AccuSlide) firmy Thomson jest wysokiej jakości stołem przesuwnym opartym na naszym systemie szyn profilowanych z pełnym podparciem, wykorzystującym technologię kwadratowej szyny. Urządzenia zaprojektowano tak, aby przejmowały bardzo wysokie momenty obciążenia oraz zapewniały doskonałą wydajność i żywotność w trudnych zastosowaniach.

2RB (SuperSlide)
Suwaki pozycjonujące 2RB (SuperSlide) firmy Thomson są systemami używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego i przerywanego podparcia, ze zintegrowanymi zespołami śrub o rozmiarach w jednostkach metrycznych i imperialnych. Dzięki technologii RoundRail firmy Thomson urządzenia te dobrze sprawdzają się w zastosowaniach wymagających umiarkowanej sztywności i twardości.

MF/TF (Movopart®/Rapidtrak®)
Suwaki z beztłoczyskowym siłownikiem liniowym Movopart MF (Rapidtrak TF) firmy Thomson umożliwiają kierowany ruch liniowy przez napęd ze śrubą z nakrętką kulkową i siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Te zespoły z prowadzeniem kulkowym dostępne są w dwóch wersjach: M (z pojedynczą nakrętką) i MD (z podwójną nakrętką). Ich konstrukcja zapewnia dużą obciążalność przy niskim poziomie tarcia w celu precyzyjnego pozycjonowania. Są również w stanie oddziaływać dużymi obciążeniami wzdłużnym, zapewniając wysoką precyzję, sztywność i długi suw.

MG/TG (Movopart/Rapidtrak)
Suwaki z beztłoczyskowym siłownikiem liniowym Movopart MG (Rapidtrak TG) firmy Thomson umożliwiają kierowany ruch liniowy przez napęd ze śrubą z nakrętką kulkową i siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Urządzenia te zaprojektowano z myślą o niskich kosztach, wysokiej prędkości, sile ciągu i długości suwu. Dostępne są w dwóch wersjach: M (z pojedynczą nakrętką) i MD (z podwójną nakrętką). Zostały zaprojektowane pod kątem zastosowań z mniejszym obciążeniem i mniejszą szybkością, jednocześnie zapewniając precyzyjne pozycjonowanie.

MS (MicroStage)
Ultrakompaktowe liniowe stoły ślizgowe MicroStage MS firmy Thomson są jednymi z najmniejszych, najtańszych i najlżejszych systemów kulkowych dostępnych obecnie na rynku. Konstrukcja prowadnicy opiera się technologii Super Ball Bushing® firmy Thomson i jest idealna na potrzeby automatyzacji w niewielkiej przestrzeni.

 

 

SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROWADNIC ŚLIZGOWYCH
SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

W prowadnicach kulkowych zastosowano konstrukcję z obiegiem kulek w systemie prowadzącym. Prowadnice mogą być szynami profilowanymi, szynami okrągłymi lub zintegrowanym systemem kulek poruszających się w obiegu zamkniętym. Wykorzystywane prowadnice kulkowe mogą być szynami pojedynczymi lub podwójnymi.

CZYTAJ DALEJ