Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe MF-K (Movopart)

Jednostki liniowe MF-K (Movopart)

Suwaki z siłownikiem beztłoczyskowym Movopart MF-K umożliwiają kierowany ruch liniowy dzięki napędowi śrubowo-tocznemu oraz są wyposażone w siodło, które przemieszcza się w górnej części siłownika, przenosząc obciążenie. Są one dostępne w dwóch wersjach: M (pojedyncza nakrętka) oraz MD (podwójna nakrętka) — te jednostki z prowadzeniem kulkowym zostały stworzone, aby sprostać wysokim obciążeniom i zapewnić niskie tarcie niezbędne do precyzyjnego pozycjonowania. Wytwarzają wysoki napór, zapewniają wysoką dokładność i sztywność oraz długi skok.

Rozpórka obręczy ochronnej przedłuża żywotność obręczy osłaniającej śrubę i prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje potrzebę jej regulacji wraz z postępującym zużyciem.

Przegląd

MF-K Specifications:

Specifications / Shaft Size M55 M75 M100
Profile Size (w x h): mm (in)  58 x 55
(2.3 x 2.2)
 86 x 75
(3.4 x 3.0)
 108 x 100
(4.3 x 3.9)
Type of screw:  ball screw
w/ single nut
  ball screw
w/ single nut
 ball screw
w/ single nut
Max Stroke Length: mm (in) 2712 (107) 3772 (149) 5578 (220)
Max Speed: m/s (in/s) 1.6 (63.0) 1 (39.4) 1.25 (49.2)
Max Acceleration: m/s2 (in/s2)  8 (315)  8 (315)  8 (315)
Repeatability: mm (in)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)  0.05 (0.002)
Max Input Speed: rpm (rev/s) 3000 (50) 3000 (50) 3000 (50)
Temperature Range: °C (°F) -20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
-20 to 70
(-4 to 158)
 Max Dynamic Load (Fx): N (lbf)  1000 (225)  2500 (562)  5000 (1124)
Max Dynamic Load (Fy): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load (Fz): N (lbf)  900 (202.2)  2000 (449.4)  5000 (1123.6)
Max Dynamic Load Torque Mx: Nm (lbf-in) 9 (79.7) 18 (159.3) 60 (531.0)
Max Dynamic Load Torque My: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Dynamic Load Torque Mz: Nm (lbf-in)
48 (424.8)

130 (1150.6)

400 (3540.3)
Max Drive Shaft Force Frd: N (lbf)  200 (45)  600 (135)  1000 (225)
Max Drive Shaft Torque Mta: Nm (lbf-in) 12 (106) 30 (266) 45 (398)
Screw Diameter: mm (in) 16 (0.6) 20 (0.8) 25 (1.0)
Screw Lead: mm (in) 5/10/20
(0.2/0.4/0.8)
5/12.7/20
(0.2/0.5/0.8)
5/10/25
(0.2/0.4/1.0)
Weight: kg (lb)
of unit with zero stroke
of every 100 mm of stroke
of carriage
of option single screw support
of option double screw supports
 
3.9 (8.6)
0.56 (1.23)
1.20 (2.65)
0.83 (1.83)
1.88 (4.15)

 6.9 (15.2)
1.05 (2.32)
2.5 (5.51)
1.7 (3.75)
3.58 (7.89)

 14.3 (31.53)
1.72 (3.79)
4.0 (8.82)
1.86 (4.1)
4.42 (9.74)

MF-K Feature Highlights:

  • możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • samoregulująca obręcz ochronna ze stali nierdzewnej
  • Różne rozmiary siodła
  • Pojedynczy lub podwójny wspornik nakrętki
  • Wymagany hamulec negatywny
  • wewnętrzne prowadnice kulkowe
  • są dostępne wersje dostosowane do zmywania
  • Długi skok
  • Wysoka prędkość
  • Wysokie obciążenie momentem
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top