Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego WV (DYNALine)

Urządzenia systemu liniowego WV (DYNALine)

W suwaku pozycjonującym WV (DYNALine) firmy Thomson wykorzystano opatentowaną technologię podparcia śrubowego. Ponadto opatentowany system paska pokrywy z tworzywa sztucznego umożliwia pracę w zanieczyszczonym środowisku z pełną ochroną wewnętrznych komponentów systemu. Seria WV różni się od serii WM tym, że wymagane są prowadnice zewnętrzne.

Przegląd

Dane techniczne modeli WV (DYNALine):

Dane techniczne / rozmiar wału WV60 WV80 WV120
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 60 x 60 (2,4 x 2,4) 80 x 80 (3,2 x 3,2) 120 x 120 (4,7 x 4,7)
Rodzaj śruby śruba z podwójną nakrętką kulkową śruba z podwójną nakrętką kulkową śruba z podwójną nakrętką kulkową
Maks. długość suwu: mm (cale) skok gwintu 5, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 50 mm:
5000 (197)
skok gwintu 5, 10, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 50 mm:
5000 (197)
skok gwintu 5, 10, 20 mm:
11 000 (433)
skok gwintu 40 mm:
5000 (197)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 2,5 (98,4) 2,5 (98,4) 2 (78,7)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min 3000 3000 3000
Temperatura pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 4000 (899) 5000 (1124) skok gwintu 5, 10, 20 mm:
12 000 (2698)
skok gwintu 40 mm:
8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N 0 0 0
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N 0 0 0
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm 0 0 0
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm 0 0 0
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm 0 0 0
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 500 (112) 700 (157) 1000 (225)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 35 (310) 55 (487) 80 (708)
Średnica śruby: mm (cale) 20 (0,79) 25 (0,98) 32 (1,3)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 20, 50 (0,2, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 50 (0,2, 0,4, 0,8, 2,0) 5, 10, 20, 40 (0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Waga: kg
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka
4,72 (10,4)
0,55 (1,2)
1,42 (3,1)
7,95 (17,5)
0,99 (2,2)
2,25 (5,0)
18,10 (39,9)
1,94 (4,3)
4,75 (10,5)

Najważniejsze cechy modeli WV (DYNALine):

  • Utwardzone wkładki bieżni
  • Obciążenia oparte na prowadnicach zewnętrznych
  • Centralny układ smarowania
  • Urządzenia te wymagają prowadnic zewnętrznych
  • Podwójna nakrętka kulkowa
  • Zespół samoregulującej taśmy ochronnej z tworzywa sztucznego
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top