Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego MLSM (FORCELine)

Urządzenia systemu liniowego MLSM (FORCELine)

Suwaki pozycjonujące MLSM60D/80D (FORCELine) firmy Thomson wyposażone są w opatentowany system prowadnicy i podparcia śrubowego. Prowadnice są rozdzielone i ustawione pod kątem 45°, co zmniejsza całkowitą wysokość. Dzięki opatentowanej taśmie pokrywy z tworzywa sztucznego urządzenia te można montować w niemal każdym kierunku.

Przegląd

Dane techniczne modeli MLSM (FORCELine):

Dane techniczne / rozmiar wału MLSM60D MLSM80D
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 160 x 65 (6,3 x 2,6) 240 x 85 (9,5 x 3,4)
Typ śruby śruba z podwójną nakrętką kulkową śruba z podwójną nakrętką kulkową
Maks. długość suwu: mm (cale) 5500 (217) 5200 (205)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 2,5 (98) 2 (79)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 20 (787) 20 (787)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,01 (0,0004) 0,01 (0,0004)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 3000 (50) 3000 (50)
Temperatura pracy: °C (°F) od 0 do 80 (od 32 do 176) od 0 do 80 (od 32 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) 5000 (1124) skok 50, 10, 20 mm: 12 000 (2698)
skok 40 mm: 8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła)
całe urządzenie
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła)
całe urządzenie
6000 (1349) 8000 (1799)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
400 (3540) 780 (6904)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm
całe urządzenie
460 (4071) 900 (7966)
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal)
całe urządzenie
460 (4071) 900 (7966)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 350 (78,7) 700 (157,4)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 60 (531) 85 (752)
Średnica śruby: mm (cale) 25 (1,0) 32 (1,3)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 10, 20, 50
(0,2, 0,4, 0,8, 2,0)
5, 10, 20, 40
(0,2, 0,4, 0,8, 1,6)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
każdego wózka
14,40 (2,2)
1,65 (3,6)
5,70 (12,6)
29,5 (65,0)
2,7 (6,0)
11,5 (25,4)

Najważniejsze cechy modeli MLSM (FORCELine):

  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Opatentowany system prowadnic
  • Opatentowana taśma ochronna z tworzywa sztucznego
  • Opatentowany system podparcia śruby
  • Podpory śrub we wszystkich urządzeniach w zestawie zgodnie z wymaganiami
  • Centralne smarowanie wszystkich elementów w zależności od potrzeb
  • 4 zaciski montażowe w zestawie

Najważniejsze cechy opcji MLSM (FORCELine):

  • Pojedynczy standardowy wózek
  • Pojedynczy długi wózek
  • Podwójne standardowe wózki
back to top