Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prowadnice siłownika beztłokowego Thomson Movopart z opcją podwójnych sanek. Wersje z prowadzeniem rolkowym tej rodziny produktów zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niską obciążalność przy średnich prędkościach oraz przy zachowaniu niskiego tarcia dla precyzyjnego pozycjonowania.
Rozciągacz taśmy pokrywającej z samoregulacją wydłuża żywotność taśmy, chroniąc pas i prowadnicę przed zanieczyszczeniami.
Dane techniczne / rozmiar wału | M50 | M55 | M75 | M100 |
---|---|---|---|---|
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) | 50 x 50 (2, x 2,0) | 58 x 50 (2,3 x 2,0) | 86 x 75 (3,4 x 3,0) | 108 x 100 (3,4 x 3,0) |
Rodzaj pasa | GT 5MR-19 | 22-STD SM5-HP | STD5-40 | STD8-50 |
Maks. długość suwu: mm (cale) | 5000 (197) | 7000 (276) | 12000 (472) | 12000 (472) |
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) | 40 (1575) |
Powtarzalność: ± mm (cale) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) | 0,2 (0,008) |
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) | 2300 (38.3) | 2850 (47.5) | 2300 (38.3) | 1700 (38.3) |
Temperatura pracy: °C (°F) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) | -20 to 70 (-4 to 158) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła) < 2,5 m/s > 2,5 m/s |
400 (90) 200 (45) |
400 (90) 200 (45) |
900 (202) 450 (101) |
1200 (202) 625 (101) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) całe urządzenie |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) ałe urządzenie |
400 (90) | 400 (90) | 1485 (334) | 3005 (334) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mx): Nm (funt-siła/cal) cłe urządzenie |
5 (44,3) | 9 (79,7) | 49 (433,7) | 117 (433,7) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (My): Nm (funt-siła/cal) cłe urządzenie |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Maks. dynamiczny moment obrotowy (Mz): Nm (funt-siła/cal) cłe urządzenie |
21 (185,9) | 21 (185,9) | 85 (752,3) | 279 (752,3) |
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) | 350 (78,7) | 200 (45,0) | 600 (134,9) | 1000 (134,9) |
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) |
10 (88,5) | 7 (62,0) | 30 (265,5) | 45 (265,5) |
Średnica koła pasowego: mm (cale) | 41,38 (1,63) | 33,42 (1,32) | 41,38 (1,63) | 56,02 (1,63) |
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) | 130 (5,12) | 105 (4,13) | 130 (5,12) | 176 (5,12) |
Waga: kg (funty) urządzenia przy zerowym suwie na każde 100 mm suwu wózka |
0,71 (1,6) 0,96 (2,1) 0,33 (0,7) |
4,1 (9,0) 0,41 (0,9) 1,10 (2,4) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
6,30 (13,9) 0,67 (1,5) 1,50 (3,3) |
Inżynierowie firmy Thomson pokazują, jak zamontować tory wyłączników krańcowych na wszystkich urządzeniach systemów liniowych. W przypadku zamówienia zestawu wyłącznika krańcowego z urządzeniem systemu liniowego, będzie on zamontowany fabrycznie. Jednakże w przypadku regulacji tych czujników lub zamówienia ich oddzielnie bardzo łatwo jest zamontować je samodzielnie. Przełączniki mogą być zwierne lub rozwierne i wyposażone w ochronną listwę maskującą.
Firma Thomson zapewnia korzyści z napędzanej pasem prowadnicy o kształcie graniastosłupa Movopart M75 z opcją zmywania. Prowadnice w kształcie graniastosłupa to elementy polimerowe przesuwające się wzdłuż wytłoczenia. Te rodzaje łożysk są idealne do przenoszenia udarów, hałasu o niskim natężeniu albo środowisk zmywania lub żrących.
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
Movopart M55, M75, M100 Installation and Service | 1378 KB | |
Movopart M50 Installation and Service | 753 KB | |
Rapidtrak M100, 75, 55 Installation and Operation | 3163 KB |
Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].